Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HFAFSTA6 |
Référence pièce | Profilé extrudé (série) | H | F | S | T | E | B | L | P | W | M | Vis applicable | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Vis | 1 à 9 pièce(s) | 10~100 | |||||||||||
HFAFSTA | 5 | HFS5 | 5 | 3 | 5.8 | - | - | - | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 | ||
5L | 3 | 5.8 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||||||
6 | HFS6 | 4 | 7.8 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||||||
6L | 4 | 7.8 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6 | 9.8 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | |||||||
8L | 6 | 9.8 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 | ||||||||
HFAFSTB | 5 | HFS5 | 2.5 | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 35 | 20 | 18 | 3 | M3 | |||
5L | 5.8 | 3.5 | 3 | 10 | 70 | 55 | 18 | 3 | M3 | ||||||
6 | HFS6 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 40 | 24 | 24 | 4 | M4 | |||||
6L | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 66 | 24 | 4 | M4 | ||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 6.3 | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 50 | 30 | 30 | 5 | M5 | ||||
8L | 9.8 | 4.5 | 2.5 | 19 | 100 | 80 | 30 | 5 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFAFSTA5 |
HFAFSTA5L |
HFAFSTA6 |
HFAFSTA6L |
HFAFSTA8 |
HFAFSTA8L |
HFAFSTB5 |
HFAFSTB5L |
HFAFSTB6 |
HFAFSTB6L |
HFAFSTB8 |
HFAFSTB8L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Type de forme | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Sans fente en T | 35 | |
15.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Sans fente en T | 70 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Sans fente en T | 40 | |
15.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Sans fente en T | 80 | |
10.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8, 8-45 | Sans fente en T | 50 | |
17.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8, 8-45 | Sans fente en T | 100 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Avec fente en T | 35 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Avec fente en T | 70 | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Avec fente en T | 40 | |
19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Avec fente en T | 80 | |
14.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8, 8-45 | Avec fente en T | 50 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8, 8-45 | Avec fente en T | 100 |
Loading...
Type | Type taraudé | Matériau | Polyacetal | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Série d'extrusions | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Type de forme
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles