Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ERBS30
Type | Matériau | Traitement de surface | |||||
Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | Goujon fileté long | Plastique de surface | Roulement | Arbre | Arbre |
ERBS | ERBBS | ERBHS | - | Polyacétal | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - |
ERB | ERBB | ERBH | ERBBL | EN 1.3505 Équiv. | JIS-SWCH | Galvanisation au zinc | |
ERBZ | - | ERBHZ | - | Polyacétal antistatique | EN 1.4301 Équiv. (Faible génération de poussière) | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Référence pièce | Charge admissible N ( ) indique EN 1.4301 Équiv. | d | R | B | M (normal) | L | ℓ | Six pans creux G | Roulement utilisé | Prix unitaire | ||||||||||
Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | Goujon fileté long | |||||||||||||||||
Type | D | ERBS | ERB | ERBZ | ERBBS | ERBB | ERBHS | ERBH | ERBHZ | ERBBL | ||||||||||
Alésage droit ERBS ERB ERBZ Goujon fileté ERBBS ERBB | Six pans creux ERBHS ERBH ERBHZ Goujon fileté long ERBBL | 19 | 78.4(39.2) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | 696ZZ | |||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
22 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
26 | 8 | 0.5 | - | - | - | |||||||||||||||
30 | 176(88) | 8 | 9 | 1 | 5 | 608ZZ | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
*40 | 245 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 6 | 6200ZZ | - | - | - | - | - | - | |||||
Les dimensions marquées d'un * concernent uniquement ERBS, ERB et ERBH. | *45 | |||||||||||||||||||
*50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERBS30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Forme de la tête filetée | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 |
Loading...
Type à bague externe, type | Type R | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulements en matière plastique d'ingénierie-Type R, le numéro d'article est le suivant: ERBS30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERBS30.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau de la surface
Type de montage
Forme de la tête filetée
Vis nominale M(mm)
Type
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ERB24 |
ERB26 |
ERB30 |
ERBS35 |
ERBS40 |
ERBS45 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Forme de la tête filetée | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 26 | 8 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 35 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 40 | 12 | - | - | 10 | 200.1-300.0 | 245 | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Trou] Alésage droit | 45 | 12 | - | - | 10 | 200.1-300.0 | 245 |