Référence fabricant: PSET5-8
Marque: MISUMI
Prix: 0.11 €
Délai de livraison: 5 jours
Vis nominale (M): 5
Longueur L (mm): 8
Matériau: [Acier] JIS-SWCH Equiv.
Traitement de surface: [Chrome trivalent] Chrome trivalent
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSET5-8
Vis | Matériau : JIS-SWCH Équiv. |
Rondelles | Rondelle élastique JIS B1251 Rondelle plate JIS B1256 |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc |
Vis | Matériau : EN 1.4301 Équiv. |
Rondelles | Rondelle élastique JIS B1251 Rondelle plate JIS B1256 |
Référence pièce |
SCBJ6-10 PSET3-6 |
Référence pièce | PSET | PSETS | |||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M-L | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 149 pièces | 150 à 500 pièces | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 99 pièces | 100 à 149 pièces | 150 à 500 pièces | ||
PSET PSETS | 3 | - | 6 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
4 | - | 6 | |||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
5 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
6 | - | 10 | |||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 |
MxP | A | E | C (max.) | D | (a) | N° cruciforme |
3x0.5 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 2 |
4x0.7 | 7.0 | 2.6 | 7.0 | 8.0 | 4.4 | 2 |
5x0.8 | 9.0 | 3.3 | 8.5 | 10.0 | 5.4 | 2 |
6x1.0 | 10.5 | 3.9 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSET5-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent |
Loading...
Forme détaillée | Tête cylindrique | Forme du trou de montage | Empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Méplat |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Rondelle intégrée | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête bombée / vis à tête plate cruciforme avec rondelle imperdable - pièce unique/petite boîte, le numéro d'article est le suivant: PSET5-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSET5-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSET3-8 |
PSET4-10 |
PSET4-12 |
PSET6-10 |
PSET6-12 |
PSET6-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
0.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
0.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
0.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
0.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | |
0.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier] JIS-SWCH Equiv. | [Chrome trivalent] Chrome trivalent |