Pignons tendeurs de chaîne / Pignon de renvoi avec moyeu / Version à double pas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignon libre à moyeu/Type à pas double:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
Corps principalRoulement
DRCBWEN 1.1191 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction)AcierOxydé noir

Spécifications

Référence pièce-Nombre de dents
DRCBW2040-23
Référence pièceNombre de dentsdDpDoDhMoyeuTDimensions du roulementPrix unitaire
TypeHLD1b
DRCBW2040212086.17923469257.26904ZZ379
232594.1510036776905ZZ429
2525102.1410836636905ZZ429
2050192597.781054173288.76005ZZ4712
2130107.72115486006ZZ5513
2530127.67135486006ZZ5513
20601930117.3412655834011.76206ZZ6216
2530153.21625580456206ZZ6216

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DRCBW2040-21
DRCBW2040-23
DRCBW2040-25
DRCBW2050-19
DRCBW2050-21
DRCBW2050-25
DRCBW2060-19
DRCBW2060-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Nombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)
(mm)

44.42 €

1 Disponible 5 jours 1020402120

45.07 €

1 Disponible 5 jours 1020402325

45.75 €

1 Disponible 5 jours 1020402525

45.88 €

1 Disponible 5 jours 1020501925

51.14 €

1 Disponible 5 jours 1020502130

54.18 €

1 Disponible 5 jours 1020502530

55.23 €

1 Disponible 5 jours 1020601930

61.16 €

1 Disponible 5 jours 1020602530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Type Galets tendeurs Nombre de rails Rangée simple
Matériau EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction) Type à chaîne Type à pas double Type à arbre Roulements doubles
Traitement de surface Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique