Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Roulette | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Partie roue | |
HCHA, HCHAS | Nylon | - | Nylon | - | - |
Référence pièce | - | W |
HCHA12 | - | 100 |
Référence pièce | Charge admissible | D | H | A | B | C | E | NB | NT | NL | HCHA | HCHAS | ||||
Type | M (normal) | W | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
(kgf) | (N) | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||||
HCHA HCHAS (avec butée) | 8 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 13 | 4 | 15 | ||||
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||||
40 | 396 | 40 | 43.5 | 7 | 44 | 12 | 15 | 14 | 4.5 | 12 | ||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | |||||||||||||
12 | 20* | 196 | 40 | 50 | - | 41 | 13 | 15 | 19 | 4 | 15 | |||||
30* | 294 | 50 | 60 | 45 | 14 | 18 | ||||||||||
60 | 594 | 50 | 57.5 | 8 | 49 | 14 | 17 | 17 | 6 | 14 | ||||||
100 | 990 | 60 | 68.5 | 22 | ||||||||||||
150 | 1485 | 69 | 10 | 59 | 17.5 | 22 | 8 | |||||||||
16 | 150 | 25 | ||||||||||||||
170 | 1683 | 75 | 84.5 | 64 | 18.5 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Filetage nominal M (mm) | Charge admissible (kgf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 8 | 20 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 8 | 30 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 8 | 40 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 8 | 60 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 8 | 100 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 12 | 20 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 12 | 30 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 12 | 60 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 12 | 100 | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 12 | 150 | |
18.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 16 | 150 | |
20.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 16 | 170 | |
3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 8 | 20 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 8 | 30 | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 8 | 40 | |
9.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 8 | 60 | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 8 | 100 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 20 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 30 | |
10.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 60 | |
10.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 100 | |
20.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 12 | 150 | |
20.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 16 | 150 | |
19.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 16 | 170 |
Loading...
Type | Roulettes à visser |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
Filetage nominal M(mm)
Charge admissible(kgf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles