Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
LSS | EN 1.0038 équiv. |
LSA | Alliage d'aluminium série 6000 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L |
LSS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
Référence pièce | Tolérance T | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | L | |
LSS | 5 | ±0.5 | 25~75 | 25~75 | 25~300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | ±1,5 | 101~150 | 101~150 | ||
15 | 151~175 | 151~175 | 50~300 | ||
LSA | 5 | ±0.5 | 25~75 | 25~75 | 25~300 |
6 | |||||
10 | ±1.0 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | 101~125 | 101~125 | 51~300 |
Côtés longs de dim. A et B. | Perpendicularité k |
25~80 | 0,05 ou inf. |
81~150 | 0,10 ou inf. |
151~175 | 0,15 ou inf. |
Côtés longs de dim. A et B. | T | R | |
LSS | LSA | ||
25~60 | 5 | 8.5~10 | 1 ou inf. |
61~75 | 2 ou inf. | ||
25~50 | 6 | ||
51~75 | |||
25~60 | 10 | 10~14 | |
61~150 | |||
25~60 | 12 | ||
61~150 | |||
151~175 | 15 | 16~18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | T (épaisseur de la plaque) (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 5 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 6 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 12 | 101 ~ 125 | 101 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 6 | 25 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 12 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 151 ~ 175 | 151 ~ 175 | 50 ~ 300 |
Loading...
Traitement de surface | Non fourni | Méthode de finition | Surfaces fraisées (intérieur non fini) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
T (épaisseur de la plaque)(mm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles