Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HPTTS | EN 1.0320 Équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc |
HPTTD | ||
HPTPS | ||
SHPTTS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
SHPTBD8-45 |
Référence pièce | Masse g | T | Vis et écrou utilisables | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | |||
HPTTS8* | 103 | 3.2 | M8-15 | 4 | M8 | 4 | ||
SHPTTS8* | 3 | 4 | 4 | |||||
HPTTD8-45 | 633 | 3.2 | 8 | 8 | ||||
HPTPS8* | 135 | 3.2 | 6 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPTPS8 |
HPTPS8-SET |
HPTTD8-45 |
HPTTD8-45-SET |
HPTTS8 |
HPTTS8-SET |
SHPTTS8 |
SHPTTS8-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Série d'extrusions | Matériau | Type de forme | Détail des matériaux | Traitement de surface | Profilé extrudé n° | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8 | Acier | Type en croix | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | Non fourni | 6 | |
6.12 € | 1 | 5 jours | - | Pour la série HFS8 | Acier | Type en croix | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 6 | ||
11.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8-45 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8-45 | Non fourni | 8 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour la série HFS8-45 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8-45 | SET (jeu de vis et écrou) | 8 | |
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour la série HFS8 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | Non fourni | 4 | |
5.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour la série HFS8 | Acier | Type en T | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Chrome trivalent | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8 | Acier inoxydable | Type en T | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | Non fourni | 4 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour la série HFS8 | Acier inoxydable | Type en T | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | SET (jeu de vis et écrou) | 4 |
Loading...
Forme | En T, en croix | Série d'extrusions | HFS | Vis utilisables | Vis M8 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Série d'extrusions
Matériau
Type de forme
Détail des matériaux
Traitement de surface
Profilé extrudé n°
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles