Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | |
Poignée | Nylon 6 renforcé à la fibre de verre |
Filetage | Laiton (fileté) |
Référence pièce | - | L | - | Couleur de la poignée |
UPFN26 | - | 105 | - | B |
Référence pièce | L | Couleur de la poignée | L1 | H | h | M (normal) | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | A | B (noir) | W (Blanc), M (Orange), R (Rouge) | ||||||||
UPFN | 26 | 105 | B (noir) W (blanc) M (Orange) R (rouge) | 121 | 37 | 29 | 6 | 500 | 55 | ||
110 | 133 | 40 | 32 | 60 | |||||||
117 | 8 | 62 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UPFN26-105-B |
UPFN26-105-M |
UPFN26-105-R |
UPFN26-105-W |
UPFN26-110-B |
UPFN26-110-M |
UPFN26-110-R |
UPFN26-110-W |
UPFN26-117-B |
UPFN26-117-M |
UPFN26-117-R |
UPFN26-117-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Hauteur totale (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 105 | 37 | B (noir) | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 105 | 37 | M (orange) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 105 | 37 | R (rouge) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 105 | 37 | W (blanc) | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 40 | B (noir) | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | 40 | M (orange) | |
8.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 110 | 40 | R (rouge) | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 110 | 40 | W (blanc) | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 117 | 40 | B (noir) | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 117 | 40 | M (orange) | |
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 117 | 40 | R (rouge) | |
8.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 117 | 40 | W (blanc) |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Type en nylon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Nylon renforcé à la fibre de verre | Charge admissible(N) | 500 | Méthode de montage | Taraudée |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 26 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Hauteur totale(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles