Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
BOX-NETW | Acier à ressort | 44~53HRC | Chrome Chrome |
BOX-NETWS | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 37~46HRC | - |
Référence pièce |
BOX-STWN10 BOX-NETWS3 |
Référence pièce | Prix unitaire 1 à 10 boîtes | Pièces/boîte | ||
Type | N° | Prix par pièce | 1 boîte | |
BOX-NETW | 1.2 | 2 000 pce/boîte | ||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1 000 pce/boîte | |||
8 |
Référence pièce | Prix unitaire 1 à 10 boîtes | Pièces/boîte | ||
Type | N° | Prix par pièce | 1 boîte | |
BOX-NETWS (acier inoxydable) | 1.2 | 2 000 pce/boîte | ||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 1 000 pce/boîte | |||
8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Matériau | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 1.2 | Acier | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
27.84 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 1.5 | Acier | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
25.31 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 2 | Acier | 2.5-3.2 | 2 | 2 | ||
25.31 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 2.5 | Acier | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
25.31 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Acier | 4-5 | 3 | 3 | ||
32.90 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | Acier | 5-7 | 4 | 4 | ||
37.96 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | 6-8 | 5 | 5 | ||
45.56 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | Acier | 7-9 | 6 | 6 | ||
41.76 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 7 | Acier | 8-11 | 7 | 7 | ||
46.00 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | 9-12 | 8 | 8 | ||
30.36 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 1.2 | Acier inoxydable | 1.4-2 | 1.2 | 1.2 | ||
30.36 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 1.5 | Acier inoxydable | 2-2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
30.36 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 2 | Acier inoxydable | 2.5-3.2 | 2 | 2 | ||
30.36 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 2.5 | Acier inoxydable | 3.2-4 | 2.5 | 2.5 | ||
40.49 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 3 | Acier inoxydable | 4-5 | 3 | 3 | ||
45.56 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable | 5-7 | 4 | 4 | ||
50.61 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier inoxydable | 6-8 | 5 | 5 | ||
58.21 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable | 7-9 | 6 | 6 | ||
54.40 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 7 | Acier inoxydable | 8-11 | 7 | 7 | ||
60.73 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | 9-12 | 8 | 8 |
Loading...
Type | Montage directionnel radial | Forme | Bagues de retenue - Type E | Unité de vente | Boîte, paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à bague de retenue | Maintenu avec une bague extérieure | Type de méthode de montage | Fermoir (insertion longitudinale) | Type de produit | Bague de retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Matériau
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles