Caoutchouc de type D / Butées d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

・材質表
Caoutchouc de type D/Butées d'angle:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L-H
PRGDSC
PRGDMCH
-
-
70
100

-

30
 ■ Type standard
Référence pièceL
Sélection
(mm)
AWR1R2tabcsPrix unitaireRemise sur volume
Type1~3 pièces4~7 pièces8~30
Type compact
PRGDSC (noir)
PRGDSCY (jaune)
701420R10R7321820.3   
Type standard
PRGDMC (noir)
PRGDMCY (jaune)
1002030R15R11432840.4   
Retirer le papier protecteur pour le coller sur un objet. Eliminer toute trace d'huile et de poussière de la surface de contact.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Peut être découpé avec un cutter.
Résistance adhésive (180SDgr Peeling) : 16N/20mm largeur (lorsqu'il est fixé à EN 1.4301 Équiv.)
Propriétés : voir le caoutchouc étylène P.391
 ■ Type à trous
Référence pièceL
Sélection
(mm)
H
Sélection
(mm)
AWR1R2tabcsPrix unitaireRemise sur volume
Type1~3 pièces4~7 pièces8~30
Type compact
PRGDSCH (noir)
PRGDSCHY (jaune)
70201420R10R7321820.3   
Type standard
PRGDMCH (noir)
PRGDMCHY (jaune)
100302030R15R11432840.4   
Peut être découpé avec un cutter.
Propriétés : voir le caoutchouc éthylène P.391
L'adhésif n'est pas appliqué au type de trou.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PRGDMC-100
PRGDMCH-100-30
PRGDMCHY-100-30
PRGDMCY-100
PRGDSC-70
PRGDSCH-70-20
PRGDSCHY-70-20
PRGDSCY-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Type Longueur L
(mm)
Surface d'extrémité, dimension H du centre du trou

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10NoirType standard100-

17.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10NoirStandard, type d'usinage de trou10030

17.62 €

1 Disponible 5 jours 10JauneStandard, type d'usinage de trou10030

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10JauneType standard100-

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10NoirType compact70-

15.11 €

1 Disponible 5 jours 10NoirCompact, type d'usinage de trou7020

15.11 €

1 Disponible 5 jours 10JauneCompact, type d'usinage de trou7020

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10JauneType compact70-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Caoutchouc de type D/Butées d'angle:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM)

Produits complémentaires

Assistance technique