• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manchons pour gabarit de contrôle / Droit (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KJBA12-P8-L20

Manchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés
MatériauDuretéTraitement de surfaceType
P/L sélectionnablesP, L configurables
P+0.03
+0.01
PH7P+0.03
+0.01
PH7
JIS-SKS93 équiv. (Matériau brut)----KJBSNKJBHSN
JIS-SKS93 équiv.50~60HRC-KJBAKJBHAKJBSKJBHS
JIS-SKS93 équiv.50~60HRCPlacage autocatalytique au nickel--KJBSMKJBHSM
EN 1.4301 équiv.2----KJBSSKJBHSS
EN 1.4037 équiv.45~50HRC---KJBSSCKJBHSSC

Spécifications

Référence pièce-P-L
 
Type D
KJBA
KJBSN
 10
12
-
-
P5
P6.53
-
-
L15
L20
PH7
2.00~3.00+0.001
0
3.01~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~30.00+0.021
0
30.01~32.00+0.025
0
■P, L sélectionnables
Référence pièceSélection PL
Sélection
RPrix unitaire
TypeD
(P+0.03
+0.01)
KJBA
10310  1.0 
41015 1.0 
51015 1.0 
61015 0.5 
8 15 0.5 
126 15 2.0 
8 15200.5 
10 15 0.5 
1610 15202.0 
12 15200.5 
 
Référence pièceSélection PL
Sélection
RPrix unitaire
TypeD
(PH7)
KJBHA
1041015  1.0 
5 15  1.0 
6 15  0.5 
126 15  2.0 
8 1520 0.5 
168  20 2.0 
10 1520 2.0 
13  20250.5 
■P, L configurables Tolérance de la dimension PManchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
RPrix unitaire
TypeDKJBSNKJBSKJBSMKJBSSKJBSSC
(JIS-SKS93 équiv. matériau brut)
KJBSN

(JIS-SKS93 équiv. trempé)
KJBS

(JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel)
KJBSM

(EN 1.4301 équiv.)
KJBSS

(EN 1.4037 équiv.)
KJBSSC
82.00~ 6.005~40

Quand P<5
L≤Px4.
Quand P≥5
L≤Px3.
1.0     
102.00~ 8.001.0     
124.00~10.002.0     
168.00~14.002.0     
2010.00~18.002.0     
2515.00~23.002.0     
3020.00~27.002.0  ---
3525.00~32.002.0  ---
■P, L configurables Tolérance H7 de la dimension P
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
RPrix unitaire
TypeDKJBHSNKJBHSKJBHSMKJBHSSKJBHSSC
(JIS-SKS93 équiv. matériau brut)
KJBHSN

(JIS-SKS93 équiv. trempé)
KJBHS

(JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel)
KJBHSM

(EN 1.4301 équiv.)
KJBHSS

(EN 1.4037 équiv.)
KJBHSSC
82.00~ 6.005~40

Quand P<5
L≤Px4.
Quand P≥5
L≤Px3.
1.0     
102.00~ 8.001.0     
124.00~10.002.0     
168.00~14.002.0     
2010.00~18.002.0     
2515.00~23.002.0     
3020.00~27.002.0  ---
3525.00~32.002.0  ---
2. Pour EN 1.4301 équiv., l'épaisseur de la paroi doit être d'au moins 2mm {(D−P)/2≥2}. 3. D=30 et 35 s'appliquent à JIS-SKS93 (sauf placage autocatalytique au nickel) uniquement.

Modifications

Manchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJBA12-P8-L20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Hardness Matériau Détails relatifs à la dureté Type Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
D.I. P
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

11.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.0112820--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Droit Hole Selectable Droit Hole Shape Forme circulaire
With or w/o Tap Non taraudé Outer Diameter Tolerance Standard

Vous vous trouvez sur la page de Manchons pour gabarit de contrôle / Droit, le numéro d'article est le suivant: KJBA12-P8-L20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KJBA12-P8-L20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KJBA10-P5-L10
KJBA10-P5-L15
KJBA10-P6-L10
KJBA16-P10-L15
KJBA16-P10-L20
KJBA16-P12-L15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Hardness Matériau Détails relatifs à la dureté Type Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
D.I. P
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

10.75 €

1 Disponible 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.0110510--

10.75 €

1 Disponible 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.0110515--

10.88 €

1 Disponible 6 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.0110610--

11.90 €

1 Disponible 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.01161015--

11.90 €

1 Disponible 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.01161020--

12.13 €

1 Disponible 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCType P, L sélectionnable standard+0.03/+0.01161215--

Produits complémentaires

Assistance technique