Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tol. D | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Sans méplats | Avec méplats | ||||
VFBN | VFBS | g6 | EN 1.3505 équiv. | Trempage par induction Profondeur trempée effective P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
VSFBN | VSFBS | EN 1.4037 équiv. | |||
VPFBN | VPFBS | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
VPSFBN | VPSFBS | EN 1.4037 équiv. | |||
VRBN | VRBS | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | SC |
VFBS12 | - | 200 | - | F20 | - | B15 | - | P8 | - | SC5 |
Tol. D | |
D | g6 |
5 | -0.004 -0.012 |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection P |
Dimensions des méplats | (Y) Max. |
C | |||||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
(sans méplats) (D5~D30) VFBN VSFBN VPFBN VPSFBN VRBN |
(avec méplats) (D6~D30) VFBS VSFBS VPFBS VPSFBS VRBS |
5 | 25~296 | 2≤F≤Px5 | (quand P≤6) B≤F-2 (quand P=8 ou 10) B≤F-3 (quand P≥12) B≤F-5 B≥Pasx3 |
3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 |
- | - | 300 | 0,2 ou inf. | |||||||||
6 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 8 | 300 | 0.5 ou inférieur |
|||||||||||||
8 | 25~296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 ou inférieur |
|||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
Dimension de dégagement du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon (mm) | [PMC] Taille (filetage fin) (mm) | [PMS] Taille (filetage fin) (mm) | [P] Diamètre (extrémité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 5 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 5 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 13 | 2 ~ 15 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | 8 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 18 | 2 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 0 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 337 | 0 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 0 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 0 ~ 97 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 428 | 0 ~ 117 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.03) | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)(mm)
[P] Diamètre (extrémité(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles