Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice, 6 écrous de montage | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Composants | Corps | Tige | Cache | Arbre | Manchon à billes |
Matériau | Aluminium | Acier | ABS | Acier | Acier |
Traitement de surface | Peinture acrylique | - | - | - | - |
Référence pièce | - | Sens de montage du moteur | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Longueur des câbles | - | Course | |
RSD306B | - | U | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : U) |
RSD306B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : droit) | ||
RSD306B | - | U | - | P1 | - | 3 | - | 200 | (Sens de montage du moteur : U, contrôleur : P1) |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø12 (C10 laminées) | Pas-à-pas | Résolveur (incrémental) | 0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité Précision du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force de poussée max. (N) | Durée de vie nominale 1 | Mouvement perdu (mm) | Précision de la tige hors rotation (degrés) | Course (mm) | Vitesse max. 2 (mm/s) | Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||||
RSDG3 | 02 | ±0.02 | 60 | 28.5 | 900 | 5000km ou plus | 0,1 ou inf. | ±0.05 | 50~300 (pas de 50) | ~50 | DC24V ±10% | 255 points |
06 | 55 | 18.5 | 550 | à 150 | ||||||||
12 | 50 | 8.5 | 250 | à 300 |
Type | Dimensions / Poids | Sens de montage du moteur : droit | Sens de montage du moteur : U | ||||||||||
Course (mm) | Course (mm) | ||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
RSDG3 | L1 (mm) | 183 | 223 | 283 | 333 | 383 | 433 | 183 | 223 | 283 | 333 | 383 | 433 |
L (mm) | 280.5 | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 227.5 | 277.5 | 327.5 | 377.5 | 427.5 | 477.5 | |
Poids (kg) | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
Référence pièce | Sélection | ||||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein ( 1) | Sens de montage du moteur | Contrôleur ( 2) | Module E/S | Longueur du câble (m) | Course (mm) |
RSDG3 | 02 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B | Droit : ne rien inscrire Montage supérieur : U | Point de contrôle : C1 Commande d'impulsion : P1 (24VCC±10%) | NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D | 1 3 5 10 (Câble flexible) | 50~300 (incrément de 50mm) |
06 | |||||||
12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RSDG302-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG302B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG306B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-C1-[C,D,N,P]-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-U-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
RSDG312B-U-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Force de poussée max. (N) | Spéc. environnementales | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de contrôleur | Sens de montage du moteur | #5 | #6 | Longueur des câbles (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 501-1000 | 900 | - | 50 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | - | 50 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | Spécification standard | 50 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | Spécification standard | 50 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 501-1000 | 900 | - | 50 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | - | 50 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | Spécification standard | 50 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 60 | 20.1-50.0 | 28.5 | 2 | - | Non fourni | 501-1000 | 900 | Spécification standard | 50 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 501-1000 | 550 | - | 150 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | - | 150 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | Spécification standard | 150 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | Spécification standard | 150 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 501-1000 | 550 | - | 150 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | - | 150 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | Spécification standard | 150 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 50.1-100.0 | 55 | 10.1-20.0 | 18.5 | 6 | - | Non fourni | 501-1000 | 550 | Spécification standard | 150 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Non fourni | 201-300 | 250 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | - | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | Spécification standard | 300 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | Fourni | 201-300 | 250 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | - | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Droit | - | - | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 jours | - | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | Spécification standard | 300 | Point de contrôle (C1) | Moitié supérieure | 1 ~ 10 | 50 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 22 jours | 50 ~ 300 | 20.1-50.0 | 50 | 5.1-10.0 | 8.5 | 12 | - | Non fourni | 201-300 | 250 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Moitié supérieure | - | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis sphériques laminées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Input Power Supply | 24VDC | Détecteur de position | Résolveur, type incrémentiel |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Force de poussée max.(N)
Spéc. environnementales
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de contrôleur
Sens de montage du moteur
#5
#6
Longueur des câbles(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles