Vis à billes / bride compacte / diamètre8 / Pas 2 / C5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-BSS0802-[100-210/1]

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Ecrou standardC-BSSC582EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
58~62HRC
EN 1.7242 équiv.Cémenté
58~62HRC

Spécifications

Référence pièce-L
C-BSS08002-150
Écrou
Type
Précision
Qualité
Référence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseTolérance
Jeu
Couple de précharge
N • cm
Sens de
torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Ecrou standardC5C-BSS0802100~210L-571.28.41(7.21)1 tour
3 rangées
1.41.80.008 ou moins0,5 ou inf.Droite
kgf=Nx0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSS0802-[100-210/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
1 10 jours 100 ~ 210

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C5 D.E. de l'arbre de vis(φ) 8 Vis-mère(mm) 2
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Jeu axial Max. 0.20 Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection
Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 3 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 1400 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 1800
Matériau EN 1.1203 Equiv. Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Fixe
Taille de l'écrou Standard

Assistance technique