Vis rapportées pour pré-montage pour profilés alu / série 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis rapportées pour pré-montage pour profilés alu/série 6:Affichage d'image associés
Matériau des écrous : EN 1.4401 Équiv. (Fritté)
    Vis : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
HNTLSN6-6-17
Référence pièceLHProfilé extrudé utilisable
(Série)
Couple de serrage
de référence
(N • m)
Prix unitaireRemise sur volume
1 à 299 pièce(s)300~499500~600
HNTLSN6-61311.8HFS611.7   
1716.8
2221.8
* Electriquement conducteur

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTLSN6-6-13
HNTLSN6-6-17
HNTLSN6-6-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de filetage L
(mm)

2.02 €

1 Disponible 5 jours 1013

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à écrou Boulon en T Nom de la série Série 6 Filetage nominal M(mm) M6
Fonction Conducteur Matériau Acier inoxydable Prévention contre le desserrage Non fourni
Matériau EN 1.4401 Equiv. / Vis : EN 1.4301 Equiv. Type HFS

Assistance technique