Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 taraudée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 taraudée:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Une extrémité taraudée BGDP EN 1.3505 équiv. 58HRC~
Concentricité de D et P : Ø0.1 ou moins

Spécifications

Référence pièce - L
BGDP5 - 70
Référence pièce L
Incrément de 1mm
M
(normal)
Conforme à la norme
Type D Tolérance du diamètre de l'arbre BGDP
L40~50 L51~100 L101~150
BGDP 5 0
- 0.005
40~90 M3 -
6 0
- 0.005
M3 -
8 0
- 0.005
40~150 M4
10 0
- 0.005
M5
12 0
- 0.005
M6

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGDP5-[40-90/1]
BGDP6-[40-90/1]
BGDP8-[40-150/1]
BGDP10-[40-150/1]
BGDP12-[40-150/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre D
(Ø)
L
(mm)
1 6 jours 10540 ~ 90
1 6 jours 10640 ~ 90
1 6 jours 10840 ~ 150
1 6 jours 101040 ~ 150
1 6 jours 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Normes de précision
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit)

Informations de base

Fonctionnement des ventes Arbres Forme de l'arbre Type taraudé à une extrémité Matériau du manchon d'arbre EN 1.3505 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique