Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composant | Matériau |
Carter | EN-JL 1030 équiv. |
Roulement | EN 1.3505 équiv. |
Joint d'étanchéité en caoutchouc | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Vis de serrage | EN 1.7220 équiv. |
Référence pièce |
CHDH25 |
Référence pièce | F | F1 | W | t | A | A1 | A2 | d | B | S | Capacité de charge de base (kN) | Vis de serrage | Masse (g) | ||||
Type | D | Cr (dynamique) | Cor (statique) | M1 | Couple de serrage (N • cm) | Capacité de charge axiale (N) | CHDH | ||||||||||
CHDH | 20 | 113 | 90 | 60 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x1 | 490 | 6840 | 490 |
25 | 130 | 99 | 68 | 14 | 35.7 | 27 | 16 | 16 | 34 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x1 | 490 | 6840 | 630 | |
30 | 148 | 117 | 80 | 14 | 40.2 | 31 | 18 | 16 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6x1 | 490 | 6840 | 940 | |
35 | 161 | 130 | 90 | 16 | 44.4 | 34 | 19 | 16 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | M8x1 | 800 | 13500 | 1200 | |
40 | 175 | 144 | 100 | 16 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.5 | 18.1 | M8x1 | 800 | 13500 | 1600 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHDH20 |
CHDH25 |
CHDH30 |
CHDH35 |
CHDH40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre D (Ø) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 12800 | 6600 | |
11.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 14000 | 7900 | |
11.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 19500 | 11300 | |
14.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 25700 | 15300 | |
27.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 29500 | 18100 |
Loading...
Unité, type | Roulements à billes | Unité de roulement, type | Type à embase en forme de diamant | Matériau du corps de l'unité | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage | Matériau des roulements | EN 1.3505 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles