Économique, fonte, à embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Économique, fonte, à embase:Affichage d'image associés
ComposantMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
CHDF35
Référence pièceLL1tAA1A2d1BSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage
(N • cm)
Capacité de charge axiale (N)CHDF
CHDF2086641233.325.515123112.712.8 6.6 M6x1490 6840630
2595701435.72716123414.314.0 7.9 M6x1490 6840820
30108831440.231181238.115.919.5 11.3 M6x1490 68401100
35117921644.434191442.917.525.7 15.3 M8x1800 135001500
401301021651.236211649.21929.5 18.1 M8x1800 135001900
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHDF20
CHDF25
CHDF30
CHDF35
CHDF40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

20128006600

14.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

25140007900

13.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

301950011300

22.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

352570015300

23.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

402950018100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv. Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique