Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Uréthane, caoutchouc | Rondelle | |
Matériau | Dureté | Matériau | |
UPWH | Polyuréthane éther (noir) | Shore A90 | EN 1.4301 équiv. |
USWH (Pour vis à tête extra basse) | Polyuréthane éther (noir) | Shore A90 | EN 1.4301 équiv. |
TUPWH | Caoutchouc à faible élasticité (Hanenaito® GP-60L) | Shore A57 | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | T |
UPWH4 USWH3 TUPWH5 |
- - - |
8 7 9 |
Référence pièce | T | D | d1 | d2 | V | |
Type | N° | |||||
UPWH | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 3 |
10 | 15 | 14 | 6 | 3 | ||
4 | 8 | 20 | 19 | 8 | 4 | |
15 | 20 | 19 | 8 | 4 | ||
5 | 9 | 25 | 24 | 9.5 | 5 | |
20 | 25 | 24 | 9.5 | 5 | ||
6 | 10 | 30 | 29 | 11 | 6 | |
25 | 30 | 29 | 11 | 6 | ||
8 | 12 | 40 | 39 | 14 | 8 | |
30 | 40 | 39 | 14 | 8 | ||
10 | 14 | 50 | 49 | 17 | 10 | |
35 | 50 | 49 | 17 | 10 |
Référence pièce | T | D | d1 | d2 | V | |
Type | N° | |||||
USWH | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 3.5 |
7 | 11 | 10 | 7 | 3.5 | ||
4 | 4 | 13 | 12 | 9 | 4.5 | |
7 | 13 | 12 | 9 | 4.5 | ||
5 | 4 | 14 | 13 | 10 | 6 | |
7 | 14 | 13 | 10 | 6 | ||
6 | 4 | 15 | 14 | 11 | 7 | |
7 | 15 | 14 | 11 | 7 |
Référence pièce | T | D | d1 | d2 | V | Quantité d'amortissement des chocs (kgf • cm) | Charge de résistance (kgf) | |
Type | N° | |||||||
TUPWH | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0.112 | 4.2 |
10 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0.161 | 3.6 | ||
4 | 8 | 20 | 19 | 8 | 4 | 0.261 | 8.0 | |
15 | 20 | 19 | 8 | 4 | 0.474 | 6.8 | ||
5 | 9 | 25 | 24 | 9.5 | 5 | 0.523 | 14.0 | |
6 | 10 | 30 | 29 | 11 | 6 | 0.919 | 21.4 | |
25 | 30 | 29 | 11 | 6 | 2.018 | 16.4 | ||
8 | 12 | 40 | 39 | 14 | 8 | 2.221 | 41.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° (dimension V) | Epaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3(3) | 7 | |
16.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 3(3) | 10 | |
16.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4(4) | 8 | |
17.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4(4) | 15 | |
17.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5(5) | 9 | |
18.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6(6) | 10 | |
29.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6(6) | 25 | |
19.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8(8) | 12 | |
1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3(3) | 7 | |
1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3(3) | 10 | |
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4(4) | 8 | |
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4(4) | 15 | |
2.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5(5) | 9 | |
2.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5(5) | 20 | |
2.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6(6) | 10 | |
3.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6(6) | 25 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8(8) | 12 | |
6.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8(8) | 30 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10(10) | 14 | |
11.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10(10) | 35 | |
3.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 (3.5) | 4 | |
3.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 (3.5) | 7 | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 (4.5) | 4 | |
3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 (4.5) | 7 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5(6) | 4 | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5(6) | 7 | |
4.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6(7) | 4 | |
4.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6(7) | 7 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
N° (dimension V)
Epaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles