Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 300x30mm, fente largeur 8mm

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 300x30mm, fente largeur 8mm

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EFSP6-30030-[100-3000/0.5]

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 300x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 300x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
EFSP6-30030-300
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairEFSP6-3003050~400029.2300

Modifications

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 300x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EFSP6-30030-[100-3000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 10100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Taille de profilé extrudé 300x30 Série d'extrusions Série 6
Type de profilé extrudé Rectangulaire Nombre de fentes de profilé extrudé 10 fentes x 1 fente Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 300 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 29.2
Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique