Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
HFZZA | SC | EN 1.1191 équiv. | - |
SCB | Oxydé noir | ||
SCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||
HFZZA | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 |
Référence pièce | Incrément de 0.1mm | |||
Type | Symbole matériau | A | B | T |
HFZZA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFZZA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFZZA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFZZA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFZZA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFZZA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFZZA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFZZA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 21 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 21 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles