Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
LRAMW | SS | EN 1.0038 équiv. | - |
SSB | Oxydé noir | ||
SSM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AS | EN AW-6063 équiv. | - | |
ASW | Anodisation (claire) | ||
ASB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | T | A | B | L | V | S | Spécification de trou Code, valeur nominale | H | F | G | Spécification de trou Code, valeur nominale | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||
LRAMW | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B40 | - | L40 | - | S25 | - | N3 | - | H30 | - | NA3 |
Référence pièce | Dimensions extérieures | S | Spécification de trou | H | Spécification de trou | ||||||||
Selection T | Sélection A | Sélection B | Sélection de L | ||||||||||
Type | Symbole matériau | Code | Dia. nominal | Code | Dia. nominal | Code | Spécification | ||||||
LRAMW | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | Incrément de 0.1mm | N M | 3 4 5 6 8 10 12 Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | Incrément de 0.1mm | NA MA | 3 4 5 6 8 10 12 Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | DA | 3~30 (Incrément de 0,5 mm) |
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
40 50 60 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRAMW-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Dimension extérieure L (mm) | H (mm) | S (mm) | Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] | Trou configurable 1, trou taraudé [M] (mm) | Trou configurable 2, diam. configurable du trou traversant [DA] (mm) | Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] | Trou configurable 2, trou taraudé [MA] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - |
Loading...
Type | Fraisée | Trou rond | Avec | Trou oblong | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Position du trou | positionnement symétrique centré | Nombre de trous avant | 1 | Nombre de trous inférieurs | 1 |
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Dimension extérieure L(mm)
H(mm)
S(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N]
Trou configurable 1, trou taraudé [M](mm)
Trou configurable 2, diam. configurable du trou traversant [DA](mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA]
Trou configurable 2, trou taraudé [MA](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles