Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |||
Symbole matériau | |||||
Type vide gousset double WAW | Type à doubles goussets, 4 trous inférieurs WAWBG WAWCG WAWMG | Type à doubles goussets, trou fendu inférieur WAWBP WAWCP WAWMP | SB | EN 1.0038 équiv. | - |
SBB | Oxydé noir | ||||
SBM | Placage autocatalytique au nickel | ||||
AB | EN AW-5052 équiv. | - | |||
ABW | Anodisation (claire) | ||||
ABB | Anodisation (noire) | ||||
SUB | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | A | - | B | - | L | - | Y | - | H | - | F | - | G | - | E | - | Q | - | D | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | V | - | S | - | W | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | K | ||||||
Type | Config. avant | Config. bas | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAW | - | SB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAW | B | D | - | SBB | - | T10 | - | A150 | - | B60 | - | L80 | - | Y120 | - | H50 | - | F50 | - | G50 | - | N6 | - | V60 | - | S20 | - | NA6 |
Référence pièce | Selection T | Dimensions extérieures Incrément de 1mm | H | F | G | E | Q | D | Spécification de trou | V | S | W | Spécification de trou | K | ||||||||||||||
Type | Config. avant | Config. bas | Symbole matériau | A | B | L | Y | Code | Dia. nominal | Code | Dia. nominal | |||||||||||||||||
Gousset double WAW | Type à fixation B Type de montage à cylindre C Type de montage moteur M |
| SB SBB SBM AB ABW ABB SUB | (8) 10 14 17 20 (8) s'applique à EN 1.0038 équiv. uniquement | 50~300 | 40~150 | 40~200 | 30~290 Y>Tx2 Pour A>150, Y≥A/2 | Incrément de 0.1mm | 3~30 (Incrément de 0,5 mm) 31~100 (Incrément de 1mm) | M N Z ZB | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 16 | 0.1mm Incrément | MA NA ZBA | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 | Incrément de 0.1mm K≤NAx5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
WAW-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou rond | Trou oblong | Nombre de trous avant | Nombre de trous inférieurs | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Diam. du trou traversant D (mm) | Dimension extérieure L (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | Modification de la tolérance du trou D (H7) [DC] (Hole Dia. Configurable) (mm) | Q (mm) | S (mm) | Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] | Trou configurable 1, trou contre-alésé (arrière) [ZB] | Trou configurable 1, trou contre-alésé (avant) [Z] | Trou configurable 1, trou taraudé [M] (mm) | Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] | Trou configurable 2, trou contre-alésé (arrière) [ZBA] | Trou configurable 2, trou taraudé [MA] (mm) | V (mm) | W (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 0 | 0 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans | Sans | 4 | 4 | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | - | 40 ~ 200 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 150 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 |
Loading...
Type | Soudé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Trou rond
Trou oblong
Nombre de trous avant
Nombre de trous inférieurs
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Diam. du trou traversant D(mm)
Dimension extérieure L(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
Modification de la tolérance du trou D (H7) [DC] (Hole Dia. Configurable)(mm)
Q(mm)
S(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N]
Trou configurable 1, trou contre-alésé (arrière) [ZB]
Trou configurable 1, trou contre-alésé (avant) [Z]
Trou configurable 1, trou taraudé [M](mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA]
Trou configurable 2, trou contre-alésé (arrière) [ZBA]
Trou configurable 2, trou taraudé [MA](mm)
V(mm)
W(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles