Vis à billes / bride normalisée / diamètre 12 / pas 5, 10 / C5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Écrou standardC-BSSHC5125, 10EN 1.1203 équiv.Trempé par induction
58~62 HRC
EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC

Specifications

Référence-L
C-BSSH1205-200
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Couple de précharge
N·cm
Sens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPlombLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C5C-BSSH1205150~450L-702.512.3(9.8)2.8 tours
1 rangée
4.26.90.008 ou inf.1.0 ou inf.Droite
10200~6002.74.12.0 ou inf.
kgf = N x 0.101972

Alterations

Référence pièce
C-BSSH1205-[150-450/1]
C-BSSH1210-[200-600/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur totale de l'arbre[L]
(mm)

-

1 10 jours 542006900150 ~ 450

-

1 Devis 1027004100200 ~ 600

Loading...

  1. 1

More Information


Informations de base

Catégorie du produit Précision Forme de l'écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C5 D.E. de l'arbre de vis d(φ) 12 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Vis droit / vis gauche Droit Jeu axial Max. 0.010
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 2.8
Matériau S55C Traitement de la surface de l'arbre de vis la norme

Assistance technique