Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou Type | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Plomb | Arbre de vis | Écrou | |||||
Standard | Configurable F, P | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Écrou standard | C-BSSTA | C-BSSTAK | C7 | 32 | 5 | EN 1.1203 équiv. | Trempage par induction 58 à 62 HRC | - | EN 1.7242 équiv. | Trempe de 58 à 62 HRC | - |
C-BSSCA | C-BSSCAK | C10 | |||||||||
C-BSSTH | C-BSSTHK | C7 | 10 | ||||||||
C-BSSCH | C-BSSCHK | C10 | |||||||||
C-BSST | C-BSSTK | C7 | 32 | ||||||||
C-BSSC | C-BSSCK | C10 |
Référence | - | L | - | F | - | P |
C-BSSC3205 C-BSSCK3232 | - - | 600 888 | - | F40 | - | P15 |
Écrou Type | Niveau de précision | Référence | Incréments de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Sens de torsion | |||||
Type | Arbre de vis D.E. | Plomb | L | *F | *P | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | |||||||||
Standard Écrou | C7 | C-BSSTA | 32 | 5 | 250~2000 | 33 | 20 | L - 140 | 3.175 | 33.08 | (29.91) | 3.8 tours, 1 rangée | 6.3 | 20.7 | 0.10 ou inf. | Droite |
C-BSSTAK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCA | 33 | 20 | L - 140 | 0.20 ou inf. | |||||||||||
C-BSSCAK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTH | 10 | 300~2000 | 33 | 20 | L - 140 | 6.350 | 34.15 | (27.80) | 1 tours, 4 rangée | 23.0 | 60.7 | 0.14 ou inf. | |||
C-BSSTHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 33 | 20 | L - 140 | 0.20 ou inf. | |||||||||||
C-BSSCHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 32 | 33 | 20 | L - 140 | 4.762 | 33.25 | (28.49) | 1.8 tours, 2 rangée | 10.2 | 27.2 | 0.14 ou inf. | ||||
C-BSSTK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 33 | 20 | L - 140 | 0.15 ou inf. | |||||||||||
C-BSSCK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
*F et P sont configurables uniquement pour C-BSSTAK, C-BSSCAK, C-BSSTHK, C-BSSCHK, C-BSSTK et C-BSSCK. F ≤ P × 3 Y (plage de déplacement de l'écrou) > (longueur totale de l'écrou) kgf = N × 0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-BSSC3232-[300-2000/1] |
C-BSSCA3205-[250-2000/1] |
C-BSSCAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSCH3210-[300-2000/1] |
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSCK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSST3232-[300-2000/1] |
C-BSSTA3205-[250-2000/1] |
C-BSSTAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSTH3210-[300-2000/1] |
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSTK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de précision | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Longueur F de l'extrémité de l'arbre (mm) | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | C10 | 32 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | 2 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 10200 | 27200 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 5 | [0.2 ou moins] Max. 0.20 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 6300 | 20700 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 5 | [0.2 ou moins] Max. 0.20 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 6300 | 20700 | 33 ~ 60 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.20 | 4 x 1 | 300 ~ 2000 | 23000 | 60700 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.20 | 4 x 1 | 300 ~ 2000 | 23000 | 60700 | 33 ~ 60 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C10 | 32 | [0.2 ou moins] Max. 0.15 | 2 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 10200 | 27200 | 33 ~ 60 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 32 | [0.2 ou moins] Max. 0.14 | 2 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 10200 | 27200 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 6300 | 20700 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 5 | [0.10 ou moins] Max. 0.10 | 1 x 3.8 | 250 ~ 2000 | 6300 | 20700 | 33 ~ 60 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.14 | 4 x 1 | 300 ~ 2000 | 23000 | 60700 | - | Fixe | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 10 | [0.2 ou moins] Max. 0.14 | 4 x 1 | 300 ~ 2000 | 23000 | 60700 | 33 ~ 60 | configurable | ||
- | 1 | 10 jours | C7 | 32 | [0.2 ou moins] Max. 0.14 | 2 x 1.8 | 300 ~ 2000 | 10200 | 27200 | 33 ~ 60 | configurable |
Loading...
Type à écrou | Niveau de précision | Référence | Prix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces. | ||||||
L200~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1500 | L1501~2000 | |||
Écrou standard | C7 | C-BSSTA3205 | |||||||
C10 | C-BSSCA3205 | ||||||||
C7 | C-BSSTH3210 | ||||||||
C10 | C-BSSCH3210 | ||||||||
C7 | C-BSST3232 | ||||||||
C10 | C-BSSC3232 |
Catégorie du produit | Cuivre | Forme de l'écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis d(φ) | 32 | Précharge | Non préchargé | Conditions d'utilisation | Standard |
Vis droit / vis gauche | Droit | Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à embout de protection |
Matériau | EN 1.1203 Equiv. | Traitement de la surface de l'arbre de vis | Non fourni | Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre(mm)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles