Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APQ | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APQL | Configurable A | P -enduite T -TiN |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||
Type | Diam. tête D | Référence longueur de guidage A | Peinture | |||
APQ | 25 | 4 | T | |||
APQ | 30 | 5 |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D | |||||
APQL | P | A | 25 | - | A42 | |||
APQL | T | B | 30 | - | A65 |
Standard NAAMS
Type | D Diam. tête | A Longueur de guidage | Peinture | Rayon B | Rayon C | |||||||
15 mm | 20mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60mm | 70 mm | 80 mm | |||||
APQ (trou- h6) |
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Aucun- plat T- TiN |
2,0 | 50,0 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | ||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Diam. tête | A Longueur de guidage (1 mm Inc.) | Rayon B | Rayon C | |||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | |||||||
APQL (trou- h6) |
P- enduite T- TiN |
A B C |
25 | 10 – 100 | 2,0 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |
30 | 50,0 | 25,0 | D/2 | ||||||
35 | 50,0 | 25,0 | D/2 | ||||||
40 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
APQ251 |
APQ252 |
APQ253 |
APQ254 |
APQ255 |
APQ256 |
APQ257 |
APQ258 |
APQ301 |
APQ302 |
APQ303 |
APQ304 |
APQ305 |
APQ306 |
APQ307 |
APQ308 |
APQ351 |
APQ352 |
APQ353 |
APQ354 |
APQ355 |
APQ356 |
APQ357 |
APQ358 |
APQ401 |
APQ402 |
APQ403 |
APQ404 |
APQ405 |
APQ406 |
APQ407 |
APQ408 |
APQLPA25-A[10-100/1] |
APQLPA30-A[10-100/1] |
APQLPA35-A[10-100/1] |
APQLPA40-A[10-100/1] |
APQLPB25-A[10-100/1] |
APQLPB30-A[10-100/1] |
APQLPB35-A[10-100/1] |
APQLPB40-A[10-100/1] |
APQLPC25-A[10-100/1] |
APQLPC30-A[10-100/1] |
APQLPC35-A[10-100/1] |
APQLPC40-A[10-100/1] |
APQLTCA20-A[10-100/1] |
APQLTCA25-A[10-100/1] |
APQLTCA30-A[10-100/1] |
APQLTCA35-A[10-100/1] |
APQLTCA40-A[10-100/1] |
APQLTCB20-A[10-100/1] |
APQLTCB25-A[10-100/1] |
APQLTCB30-A[10-100/1] |
APQLTCB35-A[10-100/1] |
APQLTCB40-A[10-100/1] |
APQLTCC20-A[10-100/1] |
APQLTCC25-A[10-100/1] |
APQLTCC30-A[10-100/1] |
APQLTCC35-A[10-100/1] |
APQLTCC40-A[10-100/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Méthode de finition | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 10 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 20 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 30 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 40 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 50 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 60 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 70 | |
60.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 80 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 10 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 20 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 30 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 40 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 50 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 60 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 70 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 80 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 10 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 20 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 30 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 40 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 50 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 60 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 70 | |
69.22 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 80 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 10 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 20 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 30 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 40 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 50 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 60 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 70 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 80 | |
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | Non fourni | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | Non fourni | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | Non fourni | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | Non fourni | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | Non fourni | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | Non fourni | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | Non fourni | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | Non fourni | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | Non fourni | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | Non fourni | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | Non fourni | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | Non fourni | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | TiN | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | TiN | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | TiN | 40 | 10 ~ 100 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage à vis | Type | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -h6 | Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Méthode de finition
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles