[NAAMS] Goupilles De Positionnement A&D Configurable Petit Tête

[NAAMS] Goupilles De Positionnement A&D Configurable Petit Tête
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les goupilles de positionnement revêtues de TiN ne seront plus commercialisées à partir du 1er octobre 2023.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés

 

Type Traitement de la surface Forme tête Matériau Dureté
APFS P -enduite
T -TiN
Rond 1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
APFSD Losange


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
                   
Type   Peinture   Type de tige   Forme de la pointe   Diam. tête D  
APFS   T   T   B - D16,15 - A69
APFSD   P   B   A - D6,05 - A25


NAAMS configurable (A&D Configurable)

Type Peinture Type de tige Forme de la pointe ØD (0,01mm Inc.) A Longueur de guidage
(0,1 mm Inc.)
W Rayon B Rayon C
Diam. Tol. h6
APFS Rond
APFSD Losange
P -enduite
T -TiN
B -vis mont
T -jeu vis
A

B

C
6.00 – 6.99 +0,000
-0,009
10,0 – 60,0 2,0 1,0

A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C

C=Dx0,5

7.00 – 7.99 10,0 – 70,0 2,0
8.00 – 8.99 10,0 – 80,0 3,0
9.00 – 9.99 10,0 – 90,0 3,0
10,00 – 17.99 +0,000 -0,011 10,0 – 100,0 4,0 – 5,0
18.00 – 20,00 +0,000 -0,013 2,0

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APFSDPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Shape Shank Shape Tip Shape Longueur A de pointe
(mm)
D
(mm)
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visNez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visDemi-nez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à visRond R10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageNez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageDemi-nez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10Carré (trou rond)Montage à vis de réglageRond R10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à visNez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à visDemi-nez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à visRond R10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageNez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageDemi-nez en ogive10 ~ 1005 ~ 20
1 12 jours 10RondMontage à vis de réglageRond R10 ~ 1005 ~ 20

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Configurable Pointe et tête configurable Basic Shape À épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique