Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Rétractable | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APE | Standard NAAMS | R -trou frontal S -trou latéral |
Aucune-enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APERL | Configurable A | Trou frontal | P -enduite T -TiN |
||
APESL | Trou latéral |
* enduites TiN & TiCN seront disponibles 8/1
Tolerance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||
Type | Légende E plat | Référence longueur de guidage A | ||
APE | 19 | 4R |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Légende E plat | |||||
APERL | T | A | 19 | - | A42 |
Standard NAAMS
Type | E enduite référence (réelle) |
A Longueur de guidage | Rétractable | enduite (Optionnel) |
D Diamètre | Rayon B | Rayon C | |||||||||
15 mm |
20 mm |
30 mm |
40 mm |
50 mm |
60 mm |
70 mm |
80 mm |
90 mm |
100 mm |
|||||||
APE (trou -0,15) | 16 (15,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R -trou frontal rétractable S -trou latéral rétractable |
Aucune enduite T- TiN |
16,35 | 2,0 | 48,0 |
19 (18,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19,27 | 2,0 | 38,0 | |||
25 (24,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 25.17 | 2,0 | 50,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | E référence enduite (réelle) |
A Longueur de guidage (1 mm Inc.) |
D Diamètre | Rayon B | Rayon C | ||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | |||||||
APERL (trou frontal) APESL (trou latéral) (Slot- 0,15) |
P -enduite T -TiN |
A B C |
16 (15,85) | 10 – 100 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
19 (18,85) | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
25 (24,85) | 25.17 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Rétractable | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Taille E nominale (taille réelle) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou ventral | 25.17 | 25 (24.85) | 90 | |
79.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Trou latérale | 25.17 | 25 (24.85) | 90 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | 2 plats (trou fendu) | Shank Shape | Montage cylinder | Type | APE |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Fente -0.15 | Basic Shape | Non épaulement | Material | Acier |
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Rétractable
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Taille E nominale (taille réelle)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles