Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Fixe | N° | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Forme en T | Forme en U | ||||
RNJT | RNJTW | 3A, 4A 1-4 | EN 1.0038 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Goupille d’articulation : 1 pc Bague de retenue : 2 pcs |
NJTSS | NJTWS | 3A, 4A 1-6C | EN 1.4301 Équiv. | - | |
NJT | NJTW | 5C, 6C | EN-JS 1040 Équiv. | Email amino-alkyde et vernis |
Référence |
RNJT2 RNJTW3A NJT5C |
Référence | A | ℓ | E | L | M × pas | (R) | U | DH10 | B | C | L1 | D.I. du vérin applicable (mm) | Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Forme en T | Forme en U | ||||||||||||||||
Tolérance | RNJT NJT | NJTSS | RNJTW NJTW | NJTWS | |||||||||||||||
RNJT NJTSS | 3A | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M3 × 0.5 | 5.5 | 5 | 4 | +0.048 0 | 4 | -0.2 -0.4 | - | - | 6 | - | - | - | |
4A | M4 × 0.7 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M5 × 0.8 | 7 | 7 | 5 | +0.048 0 | 5 | 12 | ||||||||
2 | 32 | 8 | 12 | 25 | M6 × 1 | 8.5 | 14 | 6.4 | -0.1 -0.3 | 16 | |||||||||
3 | 34 | 8.5 | 16 | M8 × 1.25 | 11 | 11.5 | 8 | +0.058 0 | 8 | -0.2 -0.4 | 20 | ||||||||
4 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10 × 1.25 | 14 | 14 | 10 | +0.058 0 | 10 | 25 | ||||||||
NJT NJTSS | 5C | 42 | 14 | 22 | M14 × 1.5 | 12 | 18 | -0.3 -0.5 | 32, 40 | ||||||||||
6C | 56 | 18 | 28 | 40 | M18 × 1.5 | 16 | 20 | 14 | +0.070 0 | 22 | 50, 63 | ||||||||
RNJTW NJTWS | 3A | 18.5 | 5 | 8 | 14 | M3 × 0.5 | 5.5 | 5 | 4 | +0.048 0 | 4 | +0.4 +0.2 | 8 | 12 | 6 | - | - | ||
4A | M4 × 0.7 | 10 | |||||||||||||||||
1 | 21.5 | 6 | 10 | 16 | M5 × 0.8 | 7 | 7 | 5 | +0.048 0 | 5 | 10 | 14.6 | 12 | ||||||
2 | 28 | 11 | 12 | 21 | M6 × 1 | 8.5 | 10 | 6.5 | +0.2 +0 | 12 | 16.6 | 16 | |||||||
3 | 34 | 8.5 | 16 | 25 | M8 × 1.25 | 11 | 11.5 | 8 | +0.058 0 | 8 | +0.4 +0.2 | 16 | 21 | 20 | |||||
4 | 41 | 10.5 | 20 | 30 | M10 × 1.25 | 14 | 14 | 10 | +0.058 0 | 10 | 20 | 25.6 | 25 | ||||||
NJTW NJTWS | 5C | 42 | 16 | 22 | M14 × 1.5 | 12 | 18 | +0.5 +0.3 | 36 | 41.6 | 32, 40 | ||||||||
6C | 56 | 20 | 28 | 40 | M18 × 1.5 | 16 | 20 | 14 | +0.070 0 | 22 | 44 | 50.6 | 50, 63 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NJT5C |
NJT6C |
NJTSS1 |
NJTSS2 |
NJTSS3 |
NJTSS4 |
NJTSS5C |
NJTSS6C |
NJTW5C |
NJTW6C |
NJTWS1 |
NJTWS2 |
NJTWS3 |
NJTWS3A |
NJTWS4 |
NJTWS4A |
NJTWS5C |
NJTWS6C |
RNJT1 |
RNJT2 |
RNJT3 |
RNJT3A |
RNJT4 |
RNJT4A |
RNJTW1 |
RNJTW2 |
RNJTW3 |
RNJTW3A |
RNJTW4 |
RNJTW4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Taille de filetage M (mm) | Pas de filetage (mm) | Matériau | Méthode de finition | D.I. du cylindre utilisable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Convexe | M14 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Chrome zinc clair | 32, 40 | |
19.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Convexe | M18 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Chrome zinc clair | 50, 63 | |
16.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Convexe | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | |
16.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Convexe | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 | |
17.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Convexe | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | |
17.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Convexe | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | |
37.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Convexe | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 32, 40 | |
42.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Convexe | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50, 63 | |
19.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Concave | M14 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Chrome zinc clair | 32, 40 | |
22.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Concave | M18 | 1.5 | EN-JS 1040 Equiv. | Chrome zinc clair | 50, 63 | |
18.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Concave | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | |
19.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Concave | M6 | 1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Concave | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | |
18.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Concave | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 | |
22.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Concave | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | |
18.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Concave | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 | |
45.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Concave | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 32, 40 | |
47.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Concave | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 50, 63 | |
14.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M5 | 0.8 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | |
15.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M6 | 1 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | |
17.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M8 | 1.25 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
13.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M3 | 0.5 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | |
20.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M10 | 1.25 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Convexe | M4 | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | |
17.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M5 | 0.8 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M6 | 1 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | |
23.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M8 | 1.25 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M3 | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | |
24.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M10 | 1.25 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Concave | M4 | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 |
Loading...
Accessoires inclus | Fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Taille de filetage M(mm)
Pas de filetage(mm)
Matériau
Méthode de finition
D.I. du cylindre utilisable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles