Courroie synchrone / Entrainement central / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures / CVSTRE

Courroie synchrone / Entrainement central / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures / CVSTRE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Courroie synchrone / Entrainement central / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures / CVSTRE
  • Courroie synchrone / Entrainement central / mono circuit / profilé 2 / 3 rainures / CVSTRE

(i)Remarque

  • La référence la plus récente du convoyeur comporte un "E" ajouté à la fin de la référence d'origine.
  • Arrêt du produit : La spécification du moteur "Panasonic" (A) a été abandonnée (n'est plus disponible) suite à l'arrêt de la production par le fabricant du moteur. La spécification de moteur "Oriental Motor" (B) est le remplacement recommandé. Veuillez vous référer aux spécifications de produit correspondantes lors de la sélection détaillée du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Formule de longueur des courroies (Unité:Dents):-CVSTRE-10: (2L+205) / 5
                                                                        -CVSTRE-20: (2L+230) / 5
* Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
6WMoteur à inductionPanasonic12.5~25101.0
30~180108.0
Oriental12.5~25105.0
30~180115.0
Moteur à vitesse variableOriental12.5~25115.0
30~180125.0
 ProfiléCouvercle
moteur
Couvercle
moteur
Support
poulie
MatériauAluminiumAcierEN 1.0330 équiv.EN 1.0330 équiv.
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSTRE-10-1000-6-TA230-IM-25-H-B
Prix du corps+Prix avec moteur+Spéc. Prix courroie=Prix unitaire
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSTRE10
20
330~20006TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (usage général : translucide)
S (glissement, vert)
J (sans courroie)
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)
R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Pour plus de détails sur les courroies, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Formule de longueur des courroies (Unité:Dents):-CVSTR10: (2L+205) / 5
                                                                        -CVSTR20: (2L+230) / 5

Modifications

Courroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures:Affichage d'image associésCourroie synchrone/Entrainement central/mono circuit/profilé 2/3 rainures:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVSTRE-[10,​20]-[330-2000/5]-6-NV-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
CVSTRE-[10,​20]-[330-2000/5]-6-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[H,​J,​S]-[B,​R]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur

-

1 12 jours 10 ~ 20330 ~ 20006-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] usage général - translucide / [J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

-

1 12 jours 10 ~ 20330 ~ 20006230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[H] usage général - translucide / [J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L330~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
CVSTRE10                 
20                 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, le délai de livraison et le prix doivent faire l'objet d'un devis.

Informations de base

Driving Type Entraînement centré Max. Mass of Conveyed Material(kg) 10 With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets
Feature Type étroit Max. Conveyance Speed(m/min) 14.4 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 19
Drive Roller Dia.(mm) 19 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique