CB01 Connector Original Manual Crimpers

CB01 Connector Original Manual Crimpers
  • Remise sur volume
CB01 connector protomodel, original crimping tool for maintenance

● A manual crimping tool for prototypes that's used for the Sumiko Tec CB01 Series connector contact.


· Do not use it for crimping incompatible contacts. This may cause malfunction and damage of the tool.
Non-designated use may cause it to stop functioning properly.
· Calibration of this tool is not available.
· The steel part of the die uses a high-quality material that's used for molds.
Be sure to care for the tool, for instance wiping away the salt remaining from sweaty hands touching the tool during crimping.
· This is an integrated manual crimping tool that has been originally developed by Misumi.
· If the warranty of a connector manufacturer is required, the use of tools as specified by the connector manufacturer is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSHT-S01

Spécifications

 CB01 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
ModelCompatible
Series
Compatible
Contact
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Insulation OD φmm
MSHT-S01CB01CB01C5-010AMale
(Pin)

28 ~ 22

0.08 ~ 0.31.0 ~ 1.3600
CB01C6-010AFemale
(Socket)

Plus d'informations

CB01 Connector Original Manual Crimpers:Related ImageCB01 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Référence pièce
MSHT-S01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

218.63 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type CB01 Connector Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de CB01 Connector Original Manual Crimpers, le numéro d'article est le suivant: MSHT-S01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSHT-S01.

Assistance technique