Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • CRIMPFOX6
  • Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6)
Manual Crimping Tools for Exclusive Bar Terminals

● The CRIMPFOX6 crimping tool can crimp bar terminals with cross sectional areas between 0.25 mm2 and 6 mm2.
● Perfect crimp connections achieved with the CRIMPFOX6 conform to DIN46 228 standards and the crimping power far exceeds the value stipulated in IEC 685-1/DIN VDE0609 section 1.
● made by PHOENIX CONTACT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRIMPFOX6

Spécifications

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6):Related Image

Plus d'informations

Specifications
Scope of Application0.25-0.34-0.5-0.75-1-1.5-2.5-4-6 mm2
Length195mm
Weight370g
Référence pièce
CRIMPFOX6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.60 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Insulating Bar Terminal Terminal Size(mm2) 0.25 ~ 6
Product Classification Crimping Tool

Vous vous trouvez sur la page de Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (CRIMPFOX6), le numéro d'article est le suivant: CRIMPFOX6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRIMPFOX6.

Assistance technique