U-Shaped Bushing (Flexible Model)【20 pièces par conditionnement】

U-Shaped Bushing (Flexible Model)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • U-Shaped Bushing (Flexible Model)
  • U-Shaped Bushing (Flexible Model)
  • Remise sur volume
Protection bushing that is suitable for mounting a modified shape opening.
  • Flame-Retardant

● Cable protection bushing that can be cut freely to allow use with a variety of panel hole shapes such as triangles, squares, ellipses, and circles.
● Made from nylon 6 for softness. Strong against vibrations and impact, and with excellent wear resistance.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TG016

Spécifications

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image


Plus d'informations

U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image
U-Shaped Bushing (Flexible Model):Related Image

Specifications
Material6 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
UL Flame Retardance Grade
(Main Raw Material)
UL94V-2
Référence pièce
TG016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.28 €

20 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 6 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Milky White
Quantity / Pack(P) 20 Compatible Plate Thickness(mm) 1.2 ~ 1.6 Total Length(mm) 253

Assistance technique