Cable Tie Fixture (Plate-Model)【100 pièces par conditionnement】

Cable Tie Fixture (Plate-Model)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cable Tie Fixture (Plate-Model)
  • Cable Tie Fixture (Plate-Model)
  • Remise sur volume
Cable tie fixture that can be chosen from an adhesive model and screw model. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

● A cable tie fixing tool model that comes equipped with either double-sided adhesive tape or locking screws.
● Double-sided adhesive tape has especially good adhesive performance on relatively coarse surfaces, and on tiles, glass, and polyethylene or polypropylene products.
Adhesive model - MB2A, MB3A, MB4A, MB5A
Locking screw model - MB3, MB4, MB5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

1-pack 100-piece Pack

ModelFixing System
MB2A-100PWith Adhesive Tape
MB3-100PScrew Fastening Type
MB3A-100PWith Adhesive Tape
MB4-100PScrew Fastening Type
MB4A-100PWith Adhesive Tape
MB5-100PScrew Fastening Type
MB5A-100PWith Adhesive Tape

Plus d'informations

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

Cable Tie Fixture (Plate-Model):Related Image

Specifications

MaterialNylon 66 UL94V-2 *
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
* Tape section is not made from UL standard materials.

Référence pièce
MB4-100P
MB5-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlate Size
(mm)
Mounting Hole Diameter φ
(mm)

29.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10284.2

84.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10384.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White
Remark 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Assistance technique