Référence fabricant: TSC-EM2R3
Marque: MISUMI
Prix: 16.28 €
Délai de livraison: 5 jours
Outer Diameter (D): 3 φ
Flute Length (ℓ): 9 mm
Shank Diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 45 mm
Length Under Neck (ℓ1): - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSC-EM2R3
Référence pièce
|
---|
TSC-EM2R3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● |
Loading...
Model Number
TSC-EM2R (Standard) / TSC-PEM2R (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
0.2 | — | 3 | 0.6 | 40 | 1 | ● |
0.3 | — | 3 | 0.9 | 40 | 1 | ● |
0.4 | — | 3 | 1.2 | 40 | 1 | ● |
0.5 | — | 3 | 1.5 | 40 | 1 | ● |
0.6 | — | 3 | 1.8 | 40 | 1 | ● |
0.7 | — | 3 | 2.1 | 40 | 1 | ● |
0.8 | — | 3 | 2.4 | 40 | 1 | ● |
0.9 | — | 3 | 2.7 | 40 | 1 | ● |
1 | — | 4 | 3 | 45 | 1 | ● |
1.1 | — | 4 | 3.3 | 45 | 1 | ● |
1.2 | — | 4 | 3.6 | 45 | 1 | ● |
1.3 | — | 4 | 3.9 | 45 | 1 | ● |
1.4 | — | 4 | 4.2 | 45 | 1 | ● |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 45 | 1 | ● |
1.6 | — | 4 | 4.8 | 45 | 1 | ● |
1.7 | — | 4 | 5.1 | 45 | 1 | ● |
1.8 | — | 4 | 5.4 | 45 | 1 | ● |
1.9 | — | 4 | 5.7 | 45 | 1 | ● |
1.90 ~ 1.99 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | □ (Standard Only) |
2 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | ● |
2 | 6 | 6 | 6 | 45 | 1 | ● |
2.25 ~ 2.49 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | □ (Standard Only) |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | ● |
2.51 ~ 2.79 | — | 4 | 8.4 | 45 | 1 | □ (Standard Only) |
2.8 | — | 4 | 8.4 | 45 | 1 | ● |
2.81 ~ 2.99 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | □ (Standard Only) |
3 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | — |
6 |
10.5 |
45 |
1 | □ |
3.5 | — |
6 |
10.5 |
45 |
1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | — |
6 |
12 |
50 |
1 | □ |
4 | — |
6 |
12 |
50 |
1 | ● |
4.01 ~ 4.49 | — |
6 |
13.5 |
50 |
1 | □ |
4.5 | — |
6 |
13.5 |
50 |
1 | ● |
4.51 ~ 4.99 | — |
6 |
15 |
55 |
1 | □ |
5 | — |
6 |
15 |
55 |
1 | ● |
5.01 ~ 5.49 | — |
6 |
16.5 |
55 |
1 | □ |
5.5 | — |
6 |
16.5 |
55 |
1 | ● |
5.51 ~ 5.99 | — |
6 |
18 |
60 |
1 | □ |
6 | — |
6 |
18 |
60 |
2 | ● |
7 | — |
8 |
21 |
65 |
1 | ● |
7.01 ~ 7.99 | — |
8 |
24 |
70 |
1 | □ |
8 | — |
8 |
24 |
70 |
2 | ● |
9 | — |
10 |
27 |
75 |
1 | ● |
9.01 ~ 9.99 | — |
10 |
30 |
80 |
1 | □ |
10 | — |
10 |
30 |
80 |
2 | ● |
11.01 ~ 11.99 | — |
12 |
36 |
85 |
1 | □ |
12 | — |
12 |
36 |
85 |
2 | ● |
14 | — |
12 |
42 |
95 |
3 | ● |
15.51 ~ 15.99 | — |
16 |
48 |
110 |
1 | □ |
16 | — |
16 |
48 |
110 |
2 | ● |
19.51 ~ 19.99 | — |
20 |
60 |
130 |
1 | □ |
20 | — |
20 |
60 |
130 |
2 | ● |
[ ! ] Manufactured products have a blade diameter designated in 0.01 mm increments.
[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Vous vous trouvez sur la page de TSC series carbide square end mill, 2-flute / 3D Flute Length (regular) model, le numéro d'article est le suivant: TSC-EM2R3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSC-EM2R3.
Configurer
Propriétés de base
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Processing Applications
Type
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Additional Classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TSC-EM2R0.5 |
TSC-EM2R0.6 |
TSC-EM2R0.7 |
TSC-EM2R3.44 |
TSC-EM2R3.5 |
TSC-EM2R3.60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.5 | 3 | 40 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
23.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.8 | 3 | 40 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
23.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.7 | 2.1 | 3 | 40 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
72.42 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3.44 | 10.5 | 6 | 45 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ | |
27.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Stocked Product | 1 | ● | |
51.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3.6 | 12 | 6 | 50 | - | Inclined Cutting / Rainure / Flat Surface / Side Surface | Avec engagement | Manufactured Product | 1 | □ |