AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short
  • AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short
  • Remise sur volume
AS coating with excellent wear resistance achieves the high-precision finish even in prolonged processing
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Référence pièce
ASPM-EM4S3
ASPM-EM4S3.5
ASPM-EM4S4
ASPM-EM4S4.5
ASPM-EM4S5
ASPM-EM4S5.5
ASPM-EM4S6
ASPM-EM4S6.5
ASPM-EM4S7
ASPM-EM4S7.5
ASPM-EM4S8
ASPM-EM4S8.5
ASPM-EM4S9
ASPM-EM4S9.5
ASPM-EM4S10
ASPM-EM4S11
ASPM-EM4S12
ASPM-EM4S13
ASPM-EM4S14
ASPM-EM4S15
ASPM-EM4S16
ASPM-EM4S18
ASPM-EM4S19
ASPM-EM4S20
ASPM-EM4S21
ASPM-EM4S22
ASPM-EM4S23
ASPM-EM4S25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

24.57 €

1 Disponible 5 jours 3865215°

25.36 €

1 Disponible 5 jours 3.51165515°

23.42 €

1 Disponible 5 jours 41165515°

24.50 €

1 Disponible 5 jours 4.51365715°

23.42 €

1 Disponible 5 jours 51365715°

23.33 €

1 Disponible 5 jours 5.51365715°

24.53 €

1 Disponible 5 jours 613657-

28.87 €

1 Disponible 5 jours 6.516106615°

27.51 €

1 Disponible 5 jours 716106615°

28.92 €

1 Disponible 5 jours 7.519106915°

27.51 €

1 Disponible 5 jours 819106915°

33.03 €

1 Disponible 5 jours 8.519106915°

30.18 €

1 Disponible 5 jours 919106915°

32.01 €

1 Disponible 5 jours 9.522107215°

30.18 €

1 Disponible 5 jours 10221072-

36.83 €

1 Disponible 5 jours 1122127915°

36.83 €

1 Disponible 5 jours 12261283-

53.67 €

1 Disponible 5 jours 13261283-

53.76 €

1 Disponible 5 jours 14261283-

57.46 €

1 Disponible 5 jours 15261283-

60.60 €

1 Disponible 5 jours 16321692-

75.61 €

1 Disponible 5 jours 18321692-

102.80 €

1 Disponible 5 jours 19382010415°

94.11 €

1 Disponible 5 jours 203820104-

112.31 €

1 Disponible 5 jours 213820104-

112.20 €

1 Disponible 5 jours 223820104-

129.40 €

1 Disponible 5 jours 23452512115°

82.30 €

1 Disponible 5 jours 254525121-

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Model Number
ASPM-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52

15°

6
3.5 11 55

15°

6
4 11 55

15°

6
4.5 13 57

15°

6
5 13 57

15°

6
5.5 13 57

15°

6
6 13 57 6
6.5 16 66

15°

10
7 16 66

15°

10
7.5 19 69

15°

10
8 19 69

15°

10
8.5 19 69

15°

10
9 19 69

15°

10
9.5 22 72

15°

10
10 22 72 10
11 22 79

15°

12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104

15°

20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121

15°

25
25 45 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique