Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
A lineup of powdered high speed steel non-coated type from short to long
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
PM-EM2R1
PM-EM2R1.5
PM-EM2R2
PM-EM2R2.5
PM-EM2R3
PM-EM2R3.5
PM-EM2R4
PM-EM2R4.5
PM-EM2R5
PM-EM2R5.5
PM-EM2R6
PM-EM2R6.5
PM-EM2R7
PM-EM2R7.5
PM-EM2R8
PM-EM2R8.5
PM-EM2R9
PM-EM2R9.5
PM-EM2R10
PM-EM2R11
PM-EM2R12
PM-EM2R13
PM-EM2R14
PM-EM2R15
PM-EM2R16
PM-EM2R18
PM-EM2R19
PM-EM2R20
PM-EM2R22
PM-EM2R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

16.72 €

1 Disponible 5 jours 13.564515°

16.72 €

1 Disponible 5 jours 1.5564515°

16.72 €

1 Disponible 5 jours 2765015°

16.65 €

1 Disponible 5 jours 2.5865015°

15.94 €

1 Disponible 5 jours 31065015°

16.74 €

1 Disponible 5 jours 3.51266015°

16.03 €

1 Disponible 5 jours 41266015°

18.31 €

1 Disponible 5 jours 4.51566015°

16.03 €

1 Disponible 5 jours 51566015°

17.41 €

1 Disponible 5 jours 5.51566015°

16.79 €

1 Disponible 5 jours 615660-

19.10 €

1 Disponible 5 jours 6.52086015°

19.26 €

1 Disponible 5 jours 72086015°

19.91 €

1 Disponible 5 jours 7.52086015°

18.34 €

1 Disponible 5 jours 820860-

23.10 €

1 Disponible 5 jours 8.525107015°

23.10 €

1 Disponible 5 jours 925107015°

23.10 €

1 Disponible 5 jours 9.525107015°

21.27 €

1 Disponible 5 jours 10251070-

28.89 €

1 Disponible 5 jours 1130128015°

27.71 €

1 Disponible 5 jours 12301280-

35.75 €

1 Disponible 5 jours 13351285-

34.89 €

1 Disponible 5 jours 1435169015°

39.98 €

1 Disponible 5 jours 1540169515°

43.28 €

1 Disponible 5 jours 16401695-

51.36 €

1 Disponible 5 jours 18401695-

64.85 €

1 Disponible 5 jours 19452011015°

59.84 €

1 Disponible 5 jours 204520110-

71.99 €

1 Disponible 5 jours 225620122-

90.79 €

1 Disponible 5 jours 256025130-

Loading...

  1. 1

Spécifications

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

6
4 12 60

15°

6
4.5 15 60

15°

6
5 15 60

15°

6
5.5 15 60

15°

6
6 15 60 6
6.5 20 60

15°

8
7 20 60

15°

8
7.5 20 60

15°

8
8 20 60 8
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90

15°

16
15 40 95

15°

16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110

15°

20

20

45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique