Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1] |
CEM4R4-C[0.1-1/0.1] |
CEM4R5-C[0.1-1/0.1] |
CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1] |
CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1] |
CEM4R9-C[0.1-2/0.1] |
CEM4R10-C[0.1-3/0.1] |
CEM4R11-C[0.1-3/0.1] |
CEM4R12-C[0.1-3/0.1] |
CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1] |
CEM4R15-C[0.1-4/0.1] |
CEM4R16-C[0.1-4/0.1] |
CEM4R18-C[0.1-4/0.1] |
CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1] |
CEM4R25-C[0.1-5/0.1] |
V-CEM4R3-C[0.1-0.7/0.1] |
V-CEM4R4-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM4R5-C[0.1-1/0.1] |
V-CEM4R6-C[0.1-1.2/0.1] |
V-CEM4R7-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM4R8-C[0.1-1.4/0.1] |
V-CEM4R9-C[0.1-2/0.1] |
V-CEM4R10-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4R11-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4R12-C[0.1-3/0.1] |
V-CEM4R13-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM4R14-C[0.1-3.5/0.1] |
V-CEM4R15-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4R16-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4R18-C[0.1-4/0.1] |
V-CEM4R20-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM4R22-C[0.1-4.5/0.1] |
V-CEM4R25-C[0.1-5/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Corner (C) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 3 | 12 | 6 | Non revêtu | 55 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 15 | 6 | Non revêtu | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 5 | 19 | 6 | Non revêtu | 63 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 19 | 6 | Non revêtu | 63 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 28 | 10 | Non revêtu | 78 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 28 | 10 | Non revêtu | 78 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 34 | 10 | Non revêtu | 84 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 34 | 10 | Non revêtu | 84 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 11 | 40 | 12 | Non revêtu | 97 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 40 | 12 | Non revêtu | 97 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 13 | 40 | 12 | Non revêtu | 97 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 14 | 40 | 12 | Non revêtu | 97 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 48 | 16 | Non revêtu | 108 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 48 | 16 | Non revêtu | 108 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 18 | 48 | 16 | Non revêtu | 108 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 20 | 56 | 20 | Non revêtu | 122 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 22 | 56 | 20 | Non revêtu | 122 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 68 | 25 | Non revêtu | 144 | 0.1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 3 | 12 | 6 | TiCN | 55 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 4 | 15 | 6 | TiCN | 57 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 5 | 19 | 6 | TiCN | 63 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 6 | 19 | 6 | TiCN | 63 | 0.1 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 7 | 28 | 10 | TiCN | 78 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 8 | 28 | 10 | TiCN | 78 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 9 | 34 | 10 | TiCN | 84 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | 34 | 10 | TiCN | 84 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 11 | 40 | 12 | TiCN | 97 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 12 | 40 | 12 | TiCN | 97 | 0.1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 13 | 40 | 12 | TiCN | 97 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 14 | 40 | 12 | TiCN | 97 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 15 | 48 | 16 | TiCN | 108 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 16 | 48 | 16 | TiCN | 108 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 18 | 48 | 16 | TiCN | 108 | 0.1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 20 | 56 | 20 | TiCN | 122 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 22 | 56 | 20 | TiCN | 122 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | 13 jours | 25 | 68 | 25 | TiCN | 144 | 0.1 ~ 5 | - |
Loading...
Model Number | Corner C 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
CEM4R (Non-Coated Type) V-CEM4R (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 12 | 15° | 55 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 15 | 15° | 57 | 6 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 19 | 15° | 63 | 6 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 19 | — | 63 | 6 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 15° | 78 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 15° | 78 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 34 | 15° | 84 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 34 | — | 84 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 40 | 15° | 97 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 40 | — | 97 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | — | 97 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | — | 97 | 12 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | 15° | 108 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | — | 108 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | — | 108 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | — | 122 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | — | 122 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 68 | — | 144 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM4R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Corner (C)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles