Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image
Référence pièce
LS-SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1]
LS-SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-120/1]-[4-15/1]
LS-SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-120/1]-[6-16/1]
LS-SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-120/1]-[8-19/1]
LS-SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-120/1]-[10-23/1]
LS-SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-120/1]-[12-27/1]
SVDEM3-[2-3/0.01]-[60-175/1]-[1-10/1]
SVDEM4-[2-4/0.01]-[60-175/1]-[4-15/1]
SVDEM6-[3-6/0.01]-[60-175/1]-[6-16/1]
SVDEM8-[4-8/0.01]-[60-175/1]-[8-19/1]
SVDEM10-[6-10/0.01]-[60-175/1]-[10-23/1]
SVDEM12-[8-12/0.01]-[60-175/1]-[12-27/1]
SVDEM16-[10-16/0.01]-[60-175/1]-[16-34/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Length Under Neck (ℓ)
(mm)
1 8 jours 36060 ~ 1752 ~ 31 ~ 10
1 8 jours 48060 ~ 1202 ~ 44 ~ 15
1 7 jours 69060 ~ 1203 ~ 66 ~ 16
1 7 jours 89060 ~ 1204 ~ 88 ~ 19
1 7 jours 1012060 ~ 1206 ~ 1010 ~ 23
1 7 jours 1212060 ~ 1208 ~ 1212 ~ 27
1 8 jours 34060 ~ 1752 ~ 31 ~ 10
1 7 jours 45060 ~ 1752 ~ 44 ~ 15
1 7 jours 66060 ~ 1753 ~ 66 ~ 16
1 7 jours 86060 ~ 1754 ~ 88 ~ 19
1 7 jours 108060 ~ 1756 ~ 1010 ~ 23
1 7 jours 128060 ~ 1758 ~ 1212 ~ 27
1 7 jours 1610060 ~ 17510 ~ 1616 ~ 34

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Length Under Neck

1 mm Increment Designation
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SVDEM LS-SVDEM
SVDEM

LS-SVDEM
(Long Shank)
3 2.00 ~ 3.00 60° ~ 175° 1 ~ 10 ≤ 0.3 40 60
4 2.00 ~ 4.00 4 ~ 15 50 80
6 3.00 ~ 6.00 6 ~ 16 60 90
8 4.00 ~ 8.00 8 ~ 19 60 90
10 6.00 ~ 10.00 10 ~ 23 80 120
12 8.00 ~ 12.00 12 ~ 27 80 120
16 10.00 ~ 16.00 16 ~ 34 100 -



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Material Ultrafine Particulate Carbide Tip Core Thickness D1(mm) ≤ 0.3

Assistance technique