Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model
  • Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model
A blade relief type that's not affected by the interference of tools
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image
Référence pièce
SEC-TSEM2S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[4-7/0.1]
SEC-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[5-9/0.1]
SEC-TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[6-11/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)

-

1 7 jours 66453 ~ 83 ~ 55 ~ 14

-

1 7 jours 88553 ~ 84 ~ 75 ~ 18

-

1 7 jours 1010653 ~ 85 ~ 95 ~ 22

-

1 7 jours 1212753 ~ 106 ~ 115 ~ 26

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
SEC-TSEM2S
(Non-Coated Type)

TSC-TSEM2S
(TS Coating Type)
63.0 ~8.01+2≤2≤143.0 ~5.0456
83.0 ~8.01+2≤2≤184.0 ~7.0558
103.0 ~8.01+2≤2≤225.0 ~9.06510
123.0 ~ 10.01+2≤2≤266.0 ~ 11.07512


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure Geometry Avec engagement
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Manufactured Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique