Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
17.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.1 | 7 | 28 | 1.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 8 | 30 | 1.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.3 | 8 | 30 | 1.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.4 | 9 | 32 | 1.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
18.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 9 | 32 | 1.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.6 | 10 | 34 | 1.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.7 | 10 | 34 | 1.7 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.8 | 11 | 36 | 1.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.9 | 11 | 36 | 1.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 12 | 38 | 2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.1 | 12 | 38 | 2.1 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
20.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.2 | 13 | 40 | 2.2 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
21.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.3 | 13 | 40 | 2.3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
23.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.4 | 14 | 43 | 2.4 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
22.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 14 | 43 | 2.5 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
22.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.6 | 14 | 43 | 2.6 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
25.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.8 | 16 | 46 | 2.8 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
25.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.9 | 16 | 46 | 2.9 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
25.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 16 | 46 | 3 | 0 ~ -0.010 | 0 ~ -0.010 | |
27.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.1 | 18 | 49 | 3.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
30.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | 18 | 49 | 3.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.3 | 18 | 49 | 3.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
32.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.4 | 20 | 52 | 3.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
31.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 20 | 52 | 3.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
35.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.6 | 20 | 52 | 3.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
35.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.7 | 20 | 52 | 3.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.8 | 22 | 55 | 3.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.9 | 22 | 55 | 3.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
36.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 22 | 55 | 4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
39.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.1 | 22 | 55 | 4.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
37.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.2 | 22 | 55 | 4.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
41.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.3 | 24 | 58 | 4.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
43.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.4 | 24 | 58 | 4.4 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
40.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 24 | 58 | 4.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
43.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.6 | 24 | 58 | 4.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
41.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.7 | 24 | 58 | 4.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
46.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.8 | 26 | 62 | 4.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
46.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.9 | 26 | 62 | 4.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
42.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 26 | 62 | 5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
44.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.1 | 26 | 62 | 5.1 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.2 | 26 | 62 | 5.2 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
58.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.3 | 26 | 62 | 5.3 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
57.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 28 | 66 | 5.5 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
65.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.6 | 28 | 66 | 5.6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
65.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.7 | 28 | 66 | 5.7 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
65.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.8 | 28 | 66 | 5.8 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
65.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.9 | 28 | 66 | 5.9 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
61.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 66 | 6 | 0 ~ -0.012 | 0 ~ -0.012 | |
80.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.2 | 31 | 70 | 6.2 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
74.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
93.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.7 | 31 | 70 | 6.7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 34 | 74 | 6.8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.9 | 34 | 74 | 6.9 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
84.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 34 | 74 | 7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
95.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 34 | 74 | 7.5 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
116.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.7 | 37 | 79 | 7.7 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 | |
102.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 37 | 79 | 8 | 0 ~ -0.015 | 0 ~ -0.015 |
Loading...
Diameter D | Groove Length ℓ | Overall Length L |
1 | 6 | 26 |
1.1 | 7 | 28 |
1.2 | 8 | 30 |
1.3 | 8 | 30 |
1.4 | 9 | 32 |
1.5 | 9 | 32 |
1.6 | 10 | 34 |
1.7 | 10 | 34 |
1.8 | 11 | 36 |
1.9 | 11 | 36 |
2 | 12 | 38 |
2.1 | 12 | 38 |
2.2 | 13 | 40 |
2.3 | 13 | 40 |
2.4 | 14 | 43 |
2.5 | 14 | 43 |
2.6 | 14 | 43 |
2.7 | 16 | 46 |
2.8 | 16 | 46 |
2.9 | 16 | 46 |
3 | 16 | 46 |
3.1 | 18 | 49 |
3.2 | 18 | 49 |
3.3 | 18 | 49 |
3.4 | 20 | 52 |
3.5 | 20 | 52 |
3.6 | 20 | 52 |
3.7 | 20 | 52 |
3.8 | 22 | 55 |
3.9 | 22 | 55 |
4 | 22 | 55 |
4.1 | 22 | 55 |
4.2 | 22 | 55 |
4.3 | 24 | 58 |
4.4 | 24 | 58 |
4.5 | 24 | 58 |
4.6 | 24 | 58 |
4.7 | 24 | 58 |
4.8 | 26 | 62 |
4.9 | 26 | 62 |
5 | 26 | 62 |
5.1 | 26 | 62 |
5.2 | 26 | 62 |
5.3 | 26 | 62 |
5.4 | 28 | 66 |
5.5 | 28 | 66 |
5.6 | 28 | 66 |
5.7 | 28 | 66 |
5.8 | 28 | 66 |
5.9 | 28 | 66 |
6 | 28 | 66 |
6.1 | 31 | 70 |
6.2 | 31 | 70 |
6.5 | 31 | 70 |
6.6 | 31 | 70 |
6.7 | 31 | 70 |
6.8 | 34 | 74 |
6.9 | 34 | 74 |
7 | 34 | 74 |
7.2 | 34 | 74 |
7.5 | 34 | 74 |
7.7 | 37 | 79 |
8 | 37 | 79 |
work material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Straight Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 118 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles