Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAC-FCESD3R5 |
TAC-FCESD3R6 |
TAC-FCESD3R6.5 |
TAC-FCESD3R6.8 |
TAC-FCESD3R7 |
TAC-FCESD3R8.5 |
TAC-FCESD3R9 |
TAC-FCESD3R10 |
TAC-FCESD3R12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Diameter d | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
64.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 44 | 82 | 6 | +0.016 ~ +0.004 | 0 ~ -0.008 | |
82.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
86.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.8 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
82.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 53 | 91 | 8 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
103.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
100.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
94.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 | 103 | 10 | +0.021 ~ +0.006 | 0 ~ -0.009 | |
153.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 71 | 118 | 12 | +0.025 ~ +0.007 | 0 ~ -0.011 |
Loading...
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-FCESD3R | 5 | 44 | 82 | 6 |
6 | 44 | 82 | 6 | |
6.5 | 53 | 91 | 8 | |
6.8 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.3 | 71 | 118 | 12 | |
12 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |
work material | Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Included | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | None |
Point Angle(°) | 130 | Thinning | Included |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles