Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPR-1 |
SPR-1.5 |
SPR-2 |
SPR-2.5 |
SPR-3 |
SPR-3.5 |
SPR-4 |
SPR-4.5 |
SPR-5 |
SPR-5.5 |
SPR-6 |
SPR-6.5 |
SPR-7 |
SPR-7.5 |
SPR-8 |
SPR-8.5 |
SPR-9 |
SPR-9.5 |
SPR-10 |
SPR-11 |
SPR-12 |
SPR-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter Tolerance (mm) | Shank Diameter d (mm) | Tolerance of Shank Diameter | Number of Flutes (Sheet(s)) | Overall Length L (mm) | Length Under Neck ℓ1 (mm) | Chamfer Length T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 15 | 0.006 ~ 0.002 | 1 | 0 ~ -0.014 | 4 | 38 | - | 0.19 ~ 0.29 | |
28.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 20 | 0.006 ~ 0.002 | 1.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 43 | - | 0.23 ~ 0.35 | |
28.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 2 | 0 ~ -0.014 | 6 | 49 | - | 0.32 ~ 0.48 | |
28.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 2.5 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.4 ~ 0.6 | |
26.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 25 | 0.006 ~ 0.002 | 3 | 0 ~ -0.014 | 6 | 57 | - | 0.49 ~ 0.73 | |
27.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 30 | 0.009 ~ 0.004 | 3.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 57 | - | 0.57 ~ 0.85 | |
29.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 24 | 0.009 ~ 0.004 | 4 | 0 ~ -0.018 | 6 | 75 | 51 | 0.6 ~ 0.9 | |
33.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 25 | 0.009 ~ 0.004 | 4.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 80 | 55 | 0.6 ~ 0.9 | |
31.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 26 | 0.009 ~ 0.004 | 5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 86 | 60 | 0.6 ~ 0.9 | |
33.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 27 | 0.009 ~ 0.004 | 5.5 | 0 ~ -0.018 | 6 | 93 | 66 | 0.6 ~ 0.9 | |
33.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 28 | 0.009 ~ 0.004 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 73 | 0.6 ~ 0.9 | |
34.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 28 | 0.012 ~ 0.006 | 6 | 0 ~ -0.018 | 6 | 101 | 73 | 0.6 ~ 0.9 | |
34.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 31 | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 80 | 0.6 ~ 0.9 | |
38.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 31 | 0.012 ~ 0.006 | 7 | 0 ~ -0.022 | 6 | 109 | 80 | 0.7 ~ 1.05 | |
36.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 33 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 86 | 0.7 ~ 1.05 | |
40.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 33 | 0.012 ~ 0.006 | 8 | 0 ~ -0.022 | 6 | 117 | 86 | 0.7 ~ 1.05 | |
43.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 36 | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 91 | 0.7 ~ 1.05 | |
48.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 36 | 0.012 ~ 0.006 | 9 | 0 ~ -0.022 | 6 | 125 | 91 | 0.7 ~ 1.05 | |
45.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 0.012 ~ 0.006 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 99 | 0.7 ~ 1.05 | |
52.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 38 | 0.015 ~ 0.007 | 10 | 0 ~ -0.022 | 6 | 133 | 99 | 0.8 ~ 1.2 | |
54.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 44 | 0.015 ~ 0.007 | 12 | 0 ~ -0.027 | 6 | 151 | 106 | 0.8 ~ 1.2 | |
72.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 44 | 0.015 ~ 0.007 | 12 | 0 ~ -0.027 | 8 | 151 | 106 | 0.8 ~ 1.2 |
Loading...
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | |||||||
SPR | 1. | 0.19 ~ 0.29 | 15 | - | 38 | 1. | 4 |
1.5 | 0.23 ~ 0.35 | 20 | - | 43 | 1.5 | 6 | |
2. | 0.32 ~ 0.48 | 25 | - | 49 | 2. | 6 | |
2.5 | 0.4 ~ 0.6 | 25 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.49 ~ 0.73 | 25 | - | 57 | 3. | 6 | |
3.5 | 0.57 ~ 0.85 | 30 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 24 | 51 | 75 | 4. | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 25 | 55 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 60 | 86 | 5. | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 27 | 66 | 93 | 5.5 | 6 | |
6. | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
7. | 0.6 ~ 0.9 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
8. | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
10. | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
11. | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
12. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 6 | |
13. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 8 |
Shank type | Tige de fraise | Work Material | General Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base-Blade Availability | None | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter Tolerance(mm)
Shank Diameter d(mm)
Tolerance of Shank Diameter
Number of Flutes(Sheet(s))
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles