Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-ROT-M8-1.25-4
Référence pièce
|
---|
G-ROT-M8-1.25-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M8 | 1.25 | 4 P | 70 | 22 | 6.2 | 35 | RM7 | 8 | 5 |
Loading...
Model Number
G-ROT
1 Pack 5 Pieces Included
Nominal M x P |
Chamfer Lcf (Selection) |
Precision | Overall Length L |
Thread Length Lc |
Length Under Neck L1 |
Shank Diameter d |
Square Part Length Lk |
Square Part Width K |
Quantity/ pack |
|
M2 | 0.4 | 4 | RM4 | 40 | 9 | - | 3. | 5 | 2.5 | 5 Pieces |
M3 | 0.5 | 2 4 |
RM5 | 46 | 9 | 18 | 4. | 6 | 3.2 | |
M4 | 0.7 | RM6 | 52 | 10 | 20 | 5. | 7 | 4. | ||
M5 | 0.8 | RM6 | 60 | 11 | 22 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | RM7 | 62 | 12 | 24 | 6. | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | RM7 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5. | ||
M10 | 1.5 | RM7 | 75 | 24 | 39 | 7. | 8 | 5.5 |
[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M6 or below (depth of bite 4 only) have protruding centers.
[ ! ]The pilot hole diameter for a roll tap is different from that of a cutting tap.
[ ! ]For details about roll tapping accuracy RM, refer to the technical information (>>Click here).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It is used as a thread forming tap that does not discharge cuttings.
● Supports a wide range of work materials ranging from general steel to non-ferrous alloys.
● The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.
Thread Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Rolled Tap | Bore Model | For Through Holes / For Blind Holes | Coating Presence | Included |
Surface treatment | TiN | Quantity/Pack | 5 Piece |
Vous vous trouvez sur la page de TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap, le numéro d'article est le suivant: G-ROT-M8-1.25-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-ROT-M8-1.25-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-ROT-M10-1.5-2 |
G-ROT-M10-1.5-4 |
G-ROT-M3-0.5-2 |
G-ROT-M3-0.5-4 |
G-ROT-M4-0.7-2 |
G-ROT-M4-0.7-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M10 | 1.5 | 2 P | 75 | 24 | 7 | 39 | RM7 | 8 | 5.5 | ||
113.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M10 | 1.5 | 4 P | 75 | 24 | 7 | 39 | RM7 | 8 | 5.5 | ||
56.44 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M3 | 0.5 | 2 P | 46 | 9(11) | 4 | 18 | RM5 | 6 | 3.2 | ||
56.44 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M3 | 0.5 | 4 P | 46 | 9(11) | 4 | 18 | RM5 | 6 | 3.2 | ||
55.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M4 | 0.7 | 2 P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 | ||
55.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | M4 | 0.7 | 4 P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 |