TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap【5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap
  • TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-ROT-M3-0.5-4

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image
Référence pièce
G-ROT-M3-0.5-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Length Under Neck
(mm)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

56.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M30.54 P469(11)418RM563.2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image

Model Number
G-ROT
1 Pack 5 Pieces Included

Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
Precision Overall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
Square Part Length
Lk
Square Part Width
K
Quantity/
pack
M2 0.4 4 RM4 40 9 - 3. 5 2.5 5 Pieces
M3 0.5 2

4
RM5 46 9 18 4. 6 3.2
M4 0.7 RM6 52 10 20 5. 7 4.
M5 0.8 RM6 60 11 22 5.5 7 4.5
M6 1 RM7 62 12 24 6. 7 4.5
M8 1.25 RM7 70 22 35 6.2 8 5.
M10 1.5 RM7 75 24 39 7. 8 5.5

[ ! ]This product is only sold in units of packs.
[ ! ]M6 or below (depth of bite 4 only) have protruding centers.
[ ! ]The pilot hole diameter for a roll tap is different from that of a cutting tap.
[ ! ]For details about roll tapping accuracy RM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It is used as a thread forming tap that does not discharge cuttings.
Supports a wide range of work materials ranging from general steel to non-ferrous alloys.
The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.

Informations de base

Thread Types Métrique Tool Material Type Acier rapide au vanadium Work Material Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Rolled Tap Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment TiN Quantity/Pack 5 Piece

Vous vous trouvez sur la page de TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap, le numéro d'article est le suivant: G-ROT-M3-0.5-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-ROT-M3-0.5-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
G-ROT-M10-1.5-2
G-ROT-M10-1.5-4
G-ROT-M3-0.5-2
G-ROT-M4-0.7-2
G-ROT-M4-0.7-4
G-ROT-M5-0.8-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
Length Under Neck
(mm)
Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

113.37 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M101.52 P7524739RM785.5

113.37 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M101.54 P7524739RM785.5

56.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M30.52 P469(11)418RM563.2

55.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M40.72 P5210520RM674

55.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M40.74 P5210520RM674

60.92 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours M50.82 P60115.522RM674.5

Assistance technique