Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-SPFT-M8-1.25
Référence pièce
|
---|
G-SPFT-M8-1.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 2.5 P | 70 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | 5 Piece | 2.5P Chamfer |
Loading...
Model Number | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-SPFT (With Bite 2.5 P Type) G-SC-SPFT (With Bite 1.5 P Type) | M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | ||||
M5 | 0.8 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||||
M6 | 1 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | ||||
M8 | 1.25 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||||
M10 | 1.5 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Model Number | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-LS-SPFT (Long Shank Type) | M3 | 0.5 | 2.5P | LM1 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 150 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | Included |
Surface treatment | TiN | No. of Grooves | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap, le numéro d'article est le suivant: G-SPFT-M8-1.25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-SPFT-M8-1.25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Quantity/Pack
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-LS-SPFT-M10-1.5 |
G-LS-SPFT-M3-0.5 |
G-LS-SPFT-M4-0.7 |
G-LS-SPFT-M5-0.8 |
G-LS-SPFT-M6-1 |
G-LS-SPFT-M8-1.25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 2.5 P | 150 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | - | Long Shank Model | |
19.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 2.5 P | 100 | 11 | 4 | LM1 | 6 | 3.2 | - | Long Shank Model | |
18.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 2.5 P | 100 | 13 | 5 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | |
16.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 2.5 P | 100 | 16 | 5.5 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | |
14.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 2.5 P | 100 | 19 | 6 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | |
28.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 2.5 P | 150 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | - | Long Shank Model |