Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-LS-SPFT-M10-1.5
Référence pièce
|
---|
G-LS-SPFT-M10-1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 2.5 P | 150 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | - | Long Shank Model |
Loading...
Model Number | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-SPFT (With Bite 2.5 P Type) G-SC-SPFT (With Bite 1.5 P Type) | M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | ||||
M5 | 0.8 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||||
M6 | 1 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | ||||
M8 | 1.25 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||||
M10 | 1.5 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Model Number | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | ||
Nominal M x P | |||||||||||
G-LS-SPFT (Long Shank Type) | M3 | 0.5 | 2.5P | LM1 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 150 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium | Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | Included |
Surface treatment | TiN | No. of Grooves | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de TiN Coated High-Speed Steel Spiral Tap, le numéro d'article est le suivant: G-LS-SPFT-M10-1.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-LS-SPFT-M10-1.5.
Configurer
Propriétés de base
Quantity/Pack
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-LS-SPFT-M3-0.5 |
G-LS-SPFT-M4-0.7 |
G-LS-SPFT-M5-0.8 |
G-LS-SPFT-M6-1 |
G-LS-SPFT-M8-1.25 |
G-SC-SPFT-M10-1.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 2.5 P | 100 | 11 | 4 | LM1 | 6 | 3.2 | - | Long Shank Model | ||
18.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 2.5 P | 100 | 13 | 5 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | ||
16.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 2.5 P | 100 | 16 | 5.5 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
14.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 2.5 P | 100 | 19 | 6 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
28.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 2.5 P | 150 | 22 | 6.2 | LM2 | 8 | 5 | - | Long Shank Model | ||
99.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 1.5 P | 75 | 24 | 7 | LM2 | 8 | 5.5 | 5 Piece | 1.5P Chamfer |