Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Abrasive Grain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
58.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
60.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
59.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 220 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
59.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
63.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | 180 | 10 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
69.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
76.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
57.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
76.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
40.42 € | 1 | Disponible | 69 jours | 60 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
72.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
80.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 180 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
104.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 180 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
86.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 180 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
57.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
83.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
69.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
99.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
94.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 13 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
115.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
125.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
126.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 31.75 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
125.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
127.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 46 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
95.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | H | |
73.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | I | |
109.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | J | |
96.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | 205 | 19 | 50.8 | 5KG (KG50 %, WA50 %) | K | |
191.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
185.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 305 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I | |
283.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | H | |
288.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 355 | 38 | 127 | 3KG (KG30 %, WA70 %) | I |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Thickness | Hole Diameter | Particle Size (#) (selection) | |||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 220 | ||||
Degree of Coupling (selection) | |||||||||
EKG | 180 | 6.4 | 31.75 | — | J | J | K | K | K |
10 | — | — | — | ||||||
13 | HJK | JK | J | — | K | ||||
19 | J | J | K | — | |||||
205 | 6.4 | — | K | K | |||||
13 | HJ | J | — | — | |||||
19 | IJ | HJ | K | ||||||
50.8 | HJK | HIJ | K | — | |||||
305 | 38 | 127 | — | HI | — | ||||
355 |
Shape | Flat Type (No. 1) | abrasive grain | kg | Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) | 30 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Abrasive Grain
Grade
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles