Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XBCAP-0.5-6-150

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Référence pièce
XBCAP-0.5-6-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.38 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Spécifications

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black):Related Image
Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAP
(#600 Equivalent: Black)
0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Plus d'informations


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.

Informations de base

Product Type Meule en fibre céramique Particle Size(#) 600 Total Length L(mm) 150
Width W(mm) 6 Thickness T(mm) 0.5 Color Black

Vous vous trouvez sur la page de Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #600 or equivalent (Black), le numéro d'article est le suivant: XBCAP-0.5-6-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBCAP-0.5-6-150.

Assistance technique