Butée mécanique MA, type standard

Butée mécanique MA, type standard
  • Remise sur volume
[Features]
· 34 models that have shaft diameters standardized from ø5 to ø85.
· Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out.
· Loose design of slope angle degrees produces a self-locking effect.
· Hub internal diameter can be used with pass-through machining.
· Wide range of hub options with thin walls and low surface pressure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MA-5-16
MA-6-19
MA-8-21
MA-10-23
MA-11-24
MA-12-26
MA-14-28
MA-15-29
MA-16-30
MA-17-31
MA-18-32
MA-19-33
MA-20-38
MA-22-40
MA-24-42
MA-25-43
MA-28-46
MA-30-48
MA-32-50
MA-35-57
MA-38-60
MA-40-62
MA-42-64
MA-45-67
MA-48-70
MA-50-72
MA-55-77
MA-60-82
MA-65-87
MA-70-97
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre d
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. du moyeu D1
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Plage de poussée axiale admissible
(Kn)
Min. D.E. du moyeu D2 (pour EN 1.1181 Équiv.)
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)

37.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1052.0 à 20.01672.8221618.5

40.05 €

1 Jour même

Stock

1062.0 à 20.019144.672818.321.5

45.91 €

1 5 jours 10820,1 à 50,021225.63118.623.5

45.75 €

1 5 jours 101020,1 à 50,023255.63318.825.5

39.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

101120,1 à 50,024305.63419.826.5

40.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

101220,1 à 50,026508.41402228.5

51.02 €

1 5 jours 101450,1 à 70,028659.46442230.5

43.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

101550,1 à 70,029709.46432331.5

55.42 €

1 5 jours 101670,1 à 100,030759.464323.633

43.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017100,1 à 150,03111012.64924.133.5

58.94 €

1 5 jours 1018100,1 à 150,03211512.64924.134.5

55.26 €

1 5 jours 1019100,1 à 150,03312012.65024.135.5

60.54 €

1 5 jours 1020200,1 à 300,03822021.66429.142

48.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022200,1 à 300,040290267429.144

49.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1024300,1 à 500,042320267230.146

64.72 €

1 5 jours 1025300,1 à 500,04335027.27231.147

52.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1028300,1 à 500,046380277431.650

69.40 €

1 5 jours 1030300,1 à 500,048410277531.652

76.20 €

1 5 jours 1032300,1 à 500,050440277532.654

69.20 €

1 5 jours 1035700,1 à 1000,05772041.1953662

76.03 €

1 5 jours 1038700,1 à 1000,06077040.29536.565

75.79 €

1 5 jours 1040700,1 à 1000,06281040.2953767

76.37 €

1 5 jours 1042700,1 à 1000,06485040.2973769

83.67 €

1 5 jours 10451000,1 à 3000,067120052.911337.572

88.03 €

1 5 jours 10481000,1 à 3000,070120048.21103875

69.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10501000,1 à 3000,072150056.311938.577

87.99 €

1 5 jours 10551000,1 à 3000,077160056.312338.583

85.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10601000,1 à 3000,082190060.313039.587

101.44 €

1 5 jours 10651000,1 à 3000,087200060.313439.592

112.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10703000,1 à 10000,097340094.817244.1103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface NA Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Mécanique (type à cale)
Nombre de boulons de serrage Multiple

Assistance technique